text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie PD

Serie PD

2/2 vie - Normalmente Chiusa (NC)
Le elettrovalvole a comando diretto della Serie PD sono disponibili nella versione 2/2 vie normalmente chiusa (NC). Le interfacce pneumatiche permettono l'installazione su manifold in posizione orizzontale o verticale. Disponibili anche con connessioni filettate.

N.B.: Tutte le elettrovalvole della Serie PD sono alimentate in corrente continua (DC).
Per alimentazioni in corrente alternata (AC) è necessario utilizzare il connettore con raddrizzatore Mod. 125-900.
Serie
Accessori
  • 1(current)
  • 2
  • 3
51 Products found
  • 1(current)
  • 2
  • 3
SPECIFICHE TECNICHE
Funzione 2/2 NC
Funzionamento Diretto ad otturatore
Connessioni pneumatiche Su sottobase - filettature M5
Diametro orifizio 0.8 … 2.5 mm
Coefficiente di flusso kv (l/min) 0.39 … 1.93
Pressione di funzionamento -0.9 ÷ 4 … 12 bar
Temperatura 0 ÷ 50 °C
Fluido Aria filtrata classe [5:4:4] secondo ISO 8573-1:2010 (viscosità olio max. 32 cSt), gas inerti - liquidi (su richiesta)
Tempi di risposta in scarico (ISO 12238) <15 ms
Installazione In qualsiasi posizione
MATERIALI IN CONTATTO CON IL FLUIDO
Corpo Ottone - alluminio anodizzato - POM
Tenute NBR - FKM - EPDM
Parti interne Acciaio inox
SPECIFICHE ELETTRICHE
Tensione 12 V DC - 24 V DC - altre tensioni su richiesta
Tolleranza tensione 1 e 2 W ±10% - 4 W ±5%
Consumo di corrente 1 … 4 W
Ciclo di lavoro ED 100% (1 e 2 W) - ED 50% (4W) vedere grafico definizione ED
Connessione elettrica connettore standard industriale (9.4 mm)
Grado di protezione IP65 con connettore
Esecuzioni speciali su richiesta
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
PD 0 00 2 A 1 R 5 3
PD SERIE
0 ESECUZIONE CORPO
0 = corpo singolo
00 NUMERO POSTI
00 = interfaccia
2 NUMERO VIE - FUNZIONI
2 = 2/2 vie - NC
A MATERIALE - CONNESSIONI CORPO
A = corpo in alluminio - interfaccia laterale
AR = corpo in alluminio - interfaccia laterale - parte elettrica girata di 180°
C = corpo in alluminio - interfaccia inferiore
CR = corpo in alluminio - interfaccia inferiore - parte elettica girata di 180°
DF = corpo in POM - interfaccia inferiore
DR = corpo in POM - interfaccia inferiore - parte elettrica girata di 180°
E = corpo in ottone - connessioni filettate
ER = corpo in ottone - connessioni filettate - parte elettica girata di 180°
1 DIAMETRO ORIFIZIO
1 = Ø 0.8 mm
2 = Ø 1.2 mm
3 = Ø 1.6 mm
4 = Ø 2 mm
5 = Ø 2.5 mm
R MATERIALE TENUTA
R = NBR
F = FKM
E = EPDM
5 CONNESSIONE ELETTRICA
5 = standard industriale (9.4 mm)
3 TENSIONE - POTENZA ASSORBITA
1 = 12 V DC - 1 W
2 = 12 V DC - 2 W
3 = 24 V DC - 1 W
5 = 24 V DC - 2 W
8 = 24 V DC - 4 W
FISSAGGIO
= viti di fissaggio per metallo o clip per sottobase
P = viti di fissaggio per plastica
OPZIONI
= standard
OX1 = per ossigeno (residuo non volatile inferiore a 550 mg/m²)
OX2 = per ossigeno (residuo non volatile inferiore a 33 mg/m²)
We think you are in United States.
Update your location?