Elettrovalvole a comando diretto con membrana di separazione
Serie PDV
2/2 vie - Normalmente Chiusa (NC)
L'elettrovalvola a comando diretto Serie PDV è disponibile con diversi diametri nominali e in tre versioni differenti a seconda della connessione elettrica.
La membrana di separazione preserva inoltre il fluido da eccessivi sbalzi termici dovuti al riscaldamento del solenoide.
Per la scelta del modello più idoneo all'applicazione, verificare la compatibilità chimica del fluido con i materiali del corpo e delle tenute disponibili.
La membrana di separazione preserva inoltre il fluido da eccessivi sbalzi termici dovuti al riscaldamento del solenoide.
Per la scelta del modello più idoneo all'applicazione, verificare la compatibilità chimica del fluido con i materiali del corpo e delle tenute disponibili.
Download
Serie
Accessori
Elettrovalvola - 2/2 vie NC - DIN EN 175 301-803-C (8 mm) - PDVC0122-A73GN-M003AC023
Elettrovalvola - 2/2 vie NC - standard industriale (9.4 mm) - PDVC0122-A73GN-M004AC020
Elettrovalvola - 2/2 vie NC - standard industriale (9.4 mm) - PDVC0122-A73GN-M004AC023
Elettrovalvola - 2/2 vie NC - cavetti 300 mm - PDVC0122-A73GN-M007AC020
Elettrovalvola - 2/2 vie NC - cavetti 300 mm - PDVC0122-A73GN-M007AC023
Elettrovalvola - 2/2 vie NC - cavetti 300 mm - PDVC0122-A73GN-M007CC020
Elettrovalvola - 2/2 vie NC - DIN EN 175 301-803-C (8 mm) - PDVC0122-A74GN-M003AC020
Elettrovalvola - 2/2 vie NC - standard industriale (9.4 mm) - PDVC0122-A74GN-M004AC023
Elettrovalvola - 2/2 vie NC - cavetti 300 mm - PDVC0122-A74GN-M007AC020
Elettrovalvola - 2/2 vie NC - cavetti 300 mm - PDVC0122-A74GN-M007AC023
Elettrovalvola - 2/2 vie NC - cavetti 300 mm - PDVC0122-A75GN-M007АС023
Elettrovalvola - 2/2 vie NC - DIN EN 175 301-803-C (8 mm) - PDVC0122-B33GN-M003AC020
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
SPECIFICHE TECNICHE | |
Funzione | 2/2 NC |
Azionamento | Diretto a membrana di separazione |
Connessione pneumatica | Su sottobase |
Diametro orifizio | 0.8 … 2 mm |
Coefficiente di flusso kv (l/min) | 0.25 ... 0.8 |
Pressione di funzionamento | 0 ... 7 bar |
Temperatura | 10 ÷ 50 °C (FKM/EPDM) / 20 ÷ 50 °C (FFKM) |
Fluido | Liquidi e gas inerti o corrosivi compatibili con i materiali a contatto |
Tempi di risposta in scarico (ISO 12238) | ≤ 15 ms |
Installazione | In qualsiasi posizione |
MATERIALI IN CONTATTO CON IL FLUIDO | |
Corpo | PEEK |
Tenute | FKM - EPDM - FFKM |
SPECIFICHE ELETTRICHE | |
Tensione | 12 ... 24 V DC - altre tensioni su richiesta |
Tolleranza tensione | ±10% |
Consumo di corrente | 2 W |
Ciclo di lavoro | ED 100% |
Connessione elettrica | Standard industriale (9.4 mm), DIN EN 175 301-803-C (8 mm), cavetti 300 mm |
Grado di protezione | IP65 con connettore |
Esecuzioni speciali su richiesta |
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
Esempio di codifica
PDV | C0 | 1 | 22 | B7 | 3 | G | N | M | 00 | 4A | C023 |
PDV | SERIE | |
C0 |
ESECUZIONE CORPO C0 = corpo con interfaccia per sottobase |
|
1 |
NUMERO VIE - FUNZIONI 1 = 2/2 vie - NC |
|
22 |
CONNESSIONI PNEUMATICHE 22 = interfaccia tipo PDV 2 vie |
|
B7 |
DIAMETRO ORIFIZIO A7 = Ø 0.8 mm B3 = Ø 1.2 mm B7 = Ø 1.6 mm C1 = Ø 2.0 mm |
|
3 |
MATERIALI TENUTE 3 = FKM 4 = EPDM 5 = FFKM |
|
G |
MATERIALI CORPO G = PEEK |
|
N |
INTERVENTO MANUALE N = non previsto |
|
M |
FISSAGGIO M = viti di fissaggio per metallo |
|
00 |
OPZIONI 00 = nessuna |
|
4A |
CONNESSIONE ELETTRICA 3A = DIN EN 175 301-803-C (8 mm) 4A = standard industriale (9.4 mm) 7A = cavetti 300 mm |
3C = DIN EN 175 301-803-C (8 mm) bobina ruotata di 180° 4C = standard industriale (9.4 mm) bobina ruotata di 180° 7C = cavetti 300 mm bobina ruotata di 180° |
C023 |
TENSIONE - POTENZA ASSORBITA C020 = 12 V DC - 2 W C023 = 24 V DC - 2 W |
|
OPZIONI = standard |
1-6/6 risultati