text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie PL

Serie PL

2/2 vie - Normalmente Aperta (NO)
3/2 vie - Normalmente Chiusa (NC) e Normalmente Aperta (NO)
3/2 vie - Universale (UNI)
Le elettrovalvole a comando diretto della Serie PL sono disponibili nella versione normalmente chiusa (NC) e possono essere montate su basi singole o su convogliatori.

N.B.: Tutte le elettrovalvole della Serie PL sono alimentate in corrente continua (DC).
Per alimentazioni in corrente alternata (AC) è necessario utilizzare il connettore con raddrizzatore Mod. 125-900.
Serie
Accessori
  • 1(current)
  • 2
  • 3
50 Products found
Elettrovalvola - 2/2 vie NO - PL000-1B7-PF22
Serie PL
Elettrovalvola - 3/2 vie NO - PL000-9A5-SF2B-OX1
Serie PL
Elettrovalvola - 3/2 vie NO - PL000-9A5-ST2C
Serie PL
Elettrovalvola - 2/2 vie NO - PL000-9B7-PF22
Serie PL
Elettrovalvola - 2/2 vie NO - PL000-9B7-PF22-OX1
Serie PL
Elettrovalvola - 2/2 vie NO - PL000-9B7-PF23
Serie PL
Elettrovalvola - 3/2 vie NC - PL000-30B-PF26
Serie PL
Elettrovalvola - 3/2 vie NC - PL000-30B-SF29
Serie PL
Elettrovalvola - 3/2 vie NC - PL000-30B-ST2H
Serie PL
Elettrovalvola - 3/2 vie NC - PL000-30B-ST29
Serie PL
Elettrovalvola - 3/2 vie NO - PL000-40B-PF26
Serie PL
Elettrovalvola - 3/2 vie NO - PL000-40B-ST2C
Serie PL
  • 1(current)
  • 2
  • 3
SPECIFICHE TECNICHE
Funzione 2/2 NO - 3/2 NC - 3/2 NO - 3/2 UNI
Funzionamento diretto ad otturatore
Connessione pneumatica su sottobase
Diametro orifizio 0.8 ... 1.6 mm
Coefficiente di flusso kv (l/min) 0.30 ... 0.62
Pressione d’esercizio 0 ÷ 3.5 ... 10 bar
Temperatura di lavoro 0 ÷ 50 °C (FKM) / -50 ÷ 50 °C (NBR per bassa temperatura su richiesta)
Fluido aria filtrata classe [5:4:4] secondo ISO 8573-1:2010 (viscosità olio max. 32 cSt), gas inerti
Tempi di risposta ON <10 ms - OFF <15 ms
Azionamento manuale mono/bistabile - solo per versioni 3/2 in PBT
Installazione in qualsiasi posizione
MATERIALI IN CONTATTO CON IL FLUIDO
Corpo ottone - PBT - PPS
Tenute FKM - NBR - EPDM (su richiesta)
Parti interne ottone - acciaio inox
SPECIFICHE ELETTRICHE
Tensione 6 ... 110 V DC - altre tensioni su richiesta
Tolleranza tensione ±10%
Consumo di corrente 1.2 ... 2.7 W
Ciclo di lavoro ED 100%
Connessione elettrica connettore standard industriale (9.4 mm)
Grado di protezione IP65 con connettore
Esecuzioni speciali su richiesta
Schermo intero
La tua configurazione
ESEMPIO DI CODIFICA
PL 0 00 - 3 0 3 - PL 2 3
PL SERIE
0 ESECUZIONE CORPO
0 = base singola o interfaccia per sottobase o corpo filettato
1 = convogliatore - valvole singolo lato
2 = convogliatore - valvole doppio lato
00 NUMERO POSTI
00 = interfaccia ISO 15218 oppure Serie PD
01 = base singola (solo M5)
02 ÷ 99 = N° posti convogliatore
3 NUMERO VIE - FUNZIONI
0 = convogliatore o base singola
9 = 2/2 vie - NO
A = 2/2 vie - NO parte elettrica girata di 180°
3 = 3/2 vie - NC
5 = 3/2 vie - NC parte elettrica girata di 180°
4 = 3/2 vie - NO
6 = 3/2 vie - NO parte elettrica girata di 180°
B = 3/2 vie - NO IN-LINE*
C = 3/2 vie - NO IN-LINE* parte elettrica girata di 180°
7 = 3/2 vie - UNI
8 = 3/2 vie - UNI parte elettrica girata di 180°
0 ATTACCHI VALVOLA
0 = interfaccia ISO 15218 - 3/2 vie
B = interfaccia serie PD - 2/2 vie

ATTACCHI CONVOGLIATORE per serie P - PL - PN - W
2 = filettatura M5 - uscite frontali
3 = raccordo per tubo Ø 3 - uscite frontali
4 = raccordo per tubo Ø 4 - uscite frontali
6 = filettatura M5 - uscite inferiori
7 = raccordo per tubo Ø 3 mm - uscite inferiori
8 = raccordo per tubo Ø 4 mm - uscite inferiori
3 DIAMETRO ORIFIZIO
B = Ø 0.8 mm
1 = Ø 1.1 mm
3 = Ø 1.5 mm (solo versione NC con pressione 4 ÷ 8 bar)
5 = Ø 1.5 mm
6 = Ø 1.5 mm (solo versione NC con pressione 0 ÷ 3.5 bar)
7 = Ø 1.6 mm
PL MATERIALI
PL = corpo PBT - otturatore FKM - altre tenute NBR
PF = corpo PBT - tenute FKM
SF = corpo PPS - tenute FKM
ST = corpo PPS - tenute NBR per bassa temperatura (su richiesta)
BF = corpo ottone nichelato - tenute FKM
2 CONNESSIONE ELETTRICA
2 = connessione industriale (9.4 mm)
3 TENSIONE - POTENZA ASSORBITA - MATERIALE SOVRASTAMPAGGIO
4 = 6 V DC - 1.2 W - PA
5 = 12 V DC - 1.2 W - PA
6 = 24 V DC - 1.2 W - PA
1 = 6 V DC - 2.7 W - PA
2 = 12 V DC - 2.7 W - PA
3 = 24 V DC - 2.7 W - PA
7 = 6 V DC - 1.2 W - PPS
8 = 12 V DC - 1.2 W - PPS
9 = 24 V DC - 1.2 W - PPS
A = 6 V DC - 2.2 W - PPS
B = 12 V DC - 2.2 W - PPS
C = 24 V DC - 2.2 W - PPS
E = 48 V DC - 2.2W – PPS
F = 72 V DC – 2.2W – PPS
H = 110 V DC - 3 W - PPS (abbinabile con tutti i modelli in PPS)
FISSAGGIO
= con viti di fissaggio per metallo
P = con viti per plastica
AZIONAMENTO MANUALE
= non richiesto o non applicabile
T = mono/bistabile (tipo premi/gira)
OPZIONI
= standard
OX1 = per ossigeno (residuo non volatile inferiore a 550 mg/m²)
We think you are in United States.
Update your location?