Elettrovalvole a comando diretto
Serie PL
2/2 vie - Normalmente Aperta (NO)
3/2 vie - Normalmente Chiusa (NC) e Normalmente Aperta (NO)
3/2 vie - Universale (UNI)
3/2 vie - Normalmente Chiusa (NC) e Normalmente Aperta (NO)
3/2 vie - Universale (UNI)
Le elettrovalvole a comando diretto della Serie PL sono disponibili nella versione normalmente chiusa (NC) e possono essere montate su basi singole o su convogliatori.
N.B.: Tutte le elettrovalvole della Serie PL sono alimentate in corrente continua (DC).
Per alimentazioni in corrente alternata (AC) è necessario utilizzare il connettore con raddrizzatore Mod. 125-900.
N.B.: Tutte le elettrovalvole della Serie PL sono alimentate in corrente continua (DC).
Per alimentazioni in corrente alternata (AC) è necessario utilizzare il connettore con raddrizzatore Mod. 125-900.
Download
1-1/1 risultati
Serie
Accessori
Elettrovalvola - 2/2 vie NO - PL000-1B7-PF22
Elettrovalvola - 3/2 vie NO - PL000-9A5-SF2B-OX1
Elettrovalvola - 3/2 vie NO - PL000-9A5-ST2C
Elettrovalvola - 2/2 vie NO - PL000-9B7-PF22
Elettrovalvola - 2/2 vie NO - PL000-9B7-PF22-OX1
Elettrovalvola - 2/2 vie NO - PL000-9B7-PF23
Elettrovalvola - 3/2 vie NC - PL000-30B-PF26
Elettrovalvola - 3/2 vie NC - PL000-30B-SF29
Elettrovalvola - 3/2 vie NC - PL000-30B-ST2H
Elettrovalvola - 3/2 vie NC - PL000-30B-ST29
Elettrovalvola - 3/2 vie NO - PL000-40B-PF26
Elettrovalvola - 3/2 vie NO - PL000-40B-ST2C
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
SPECIFICHE TECNICHE | |
Funzione | 2/2 NO - 3/2 NC - 3/2 NO - 3/2 UNI |
Funzionamento | diretto ad otturatore |
Connessione pneumatica | su sottobase |
Diametro orifizio | 0.8 ... 1.6 mm |
Coefficiente di flusso kv (l/min) | 0.30 ... 0.62 |
Pressione d’esercizio | 0 ÷ 3.5 ... 10 bar |
Temperatura di lavoro | 0 ÷ 50 °C (FKM) / -50 ÷ 50 °C (NBR per bassa temperatura su richiesta) |
Fluido | aria filtrata classe [5:4:4] secondo ISO 8573-1:2010 (viscosità olio max. 32 cSt), gas inerti |
Tempi di risposta | ON <10 ms - OFF <15 ms |
Azionamento manuale | mono/bistabile - solo per versioni 3/2 in PBT |
Installazione | in qualsiasi posizione |
MATERIALI IN CONTATTO CON IL FLUIDO | |
Corpo | ottone - PBT - PPS |
Tenute | FKM - NBR - EPDM (su richiesta) |
Parti interne | ottone - acciaio inox |
SPECIFICHE ELETTRICHE | |
Tensione | 6 ... 110 V DC - altre tensioni su richiesta |
Tolleranza tensione | ±10% |
Consumo di corrente | 1.2 ... 2.7 W |
Ciclo di lavoro | ED 100% |
Connessione elettrica | connettore standard industriale (9.4 mm) |
Grado di protezione | IP65 con connettore |
Esecuzioni speciali su richiesta |
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
ESEMPIO DI CODIFICA
PL | 0 | 00 | - | 3 | 0 | 3 | - | PL | 2 | 3 |
PL | SERIE |
0 |
ESECUZIONE CORPO 0 = base singola o interfaccia per sottobase o corpo filettato 1 = convogliatore - valvole singolo lato 2 = convogliatore - valvole doppio lato |
00 |
NUMERO POSTI 00 = interfaccia ISO 15218 oppure Serie PD 01 = base singola (solo M5) 02 ÷ 99 = N° posti convogliatore |
3 |
NUMERO VIE - FUNZIONI 0 = convogliatore o base singola 9 = 2/2 vie - NO A = 2/2 vie - NO parte elettrica girata di 180° 3 = 3/2 vie - NC 5 = 3/2 vie - NC parte elettrica girata di 180° 4 = 3/2 vie - NO 6 = 3/2 vie - NO parte elettrica girata di 180° B = 3/2 vie - NO IN-LINE* C = 3/2 vie - NO IN-LINE* parte elettrica girata di 180° 7 = 3/2 vie - UNI 8 = 3/2 vie - UNI parte elettrica girata di 180° |
0 |
ATTACCHI VALVOLA 0 = interfaccia ISO 15218 - 3/2 vie B = interfaccia serie PD - 2/2 vie ATTACCHI CONVOGLIATORE per serie P - PL - PN - W 2 = filettatura M5 - uscite frontali 3 = raccordo per tubo Ø 3 - uscite frontali 4 = raccordo per tubo Ø 4 - uscite frontali 6 = filettatura M5 - uscite inferiori 7 = raccordo per tubo Ø 3 mm - uscite inferiori 8 = raccordo per tubo Ø 4 mm - uscite inferiori |
3 |
DIAMETRO ORIFIZIO B = Ø 0.8 mm 1 = Ø 1.1 mm 3 = Ø 1.5 mm (solo versione NC con pressione 4 ÷ 8 bar) 5 = Ø 1.5 mm 6 = Ø 1.5 mm (solo versione NC con pressione 0 ÷ 3.5 bar) 7 = Ø 1.6 mm |
PL |
MATERIALI PL = corpo PBT - otturatore FKM - altre tenute NBR PF = corpo PBT - tenute FKM SF = corpo PPS - tenute FKM ST = corpo PPS - tenute NBR per bassa temperatura (su richiesta) BF = corpo ottone nichelato - tenute FKM |
2 |
CONNESSIONE ELETTRICA 2 = connessione industriale (9.4 mm) |
3 |
TENSIONE - POTENZA ASSORBITA - MATERIALE SOVRASTAMPAGGIO 4 = 6 V DC - 1.2 W - PA 5 = 12 V DC - 1.2 W - PA 6 = 24 V DC - 1.2 W - PA 1 = 6 V DC - 2.7 W - PA 2 = 12 V DC - 2.7 W - PA 3 = 24 V DC - 2.7 W - PA 7 = 6 V DC - 1.2 W - PPS 8 = 12 V DC - 1.2 W - PPS 9 = 24 V DC - 1.2 W - PPS A = 6 V DC - 2.2 W - PPS B = 12 V DC - 2.2 W - PPS C = 24 V DC - 2.2 W - PPS E = 48 V DC - 2.2W – PPS F = 72 V DC – 2.2W – PPS H = 110 V DC - 3 W - PPS (abbinabile con tutti i modelli in PPS) |
FISSAGGIO = con viti di fissaggio per metallo P = con viti per plastica |
|
AZIONAMENTO MANUALE = non richiesto o non applicabile T = mono/bistabile (tipo premi/gira) |
|
OPZIONI = standard OX1 = per ossigeno (residuo non volatile inferiore a 550 mg/m²) |
1-11/11 risultati