text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie PL

Serie PL

La fornitura comprende:
1x guarnizione interfaccia
2x viti M3x20 per fissaggio su metallo
oppure
2x viti Ø3x23 per fissaggio su plastica (opz. P)

Disponibili anche modelli ST per T amb.
-50 ÷ 50 °C con tenute in NBR.
Serie
Accessori
  • 1(current)
  • 2
24 Products found
  • 1(current)
  • 2
Schermo intero
La tua configurazione
ESEMPIO DI CODIFICA
PL 0 00 - 3 0 3 - PL 2 3
PL SERIE
0 ESECUZIONE CORPO
0 = base singola o interfaccia per sottobase o corpo filettato
1 = convogliatore - valvole singolo lato
2 = convogliatore - valvole doppio lato
00 NUMERO POSTI
00 = interfaccia ISO 15218 oppure Serie PD
01 = base singola (solo M5)
02 ÷ 99 = N° posti convogliatore
3 NUMERO VIE - FUNZIONI
0 = convogliatore o base singola
9 = 2/2 vie - NO
A = 2/2 vie - NO parte elettrica girata di 180°
3 = 3/2 vie - NC
5 = 3/2 vie - NC parte elettrica girata di 180°
4 = 3/2 vie - NO
6 = 3/2 vie - NO parte elettrica girata di 180°
B = 3/2 vie - NO IN-LINE*
C = 3/2 vie - NO IN-LINE* parte elettrica girata di 180°
7 = 3/2 vie - UNI
8 = 3/2 vie - UNI parte elettrica girata di 180°
0 ATTACCHI VALVOLA
0 = interfaccia ISO 15218 - 3/2 vie
B = interfaccia serie PD - 2/2 vie

ATTACCHI CONVOGLIATORE per serie P - PL - PN - W
2 = filettatura M5 - uscite frontali
3 = raccordo per tubo Ø 3 - uscite frontali
4 = raccordo per tubo Ø 4 - uscite frontali
6 = filettatura M5 - uscite inferiori
7 = raccordo per tubo Ø 3 mm - uscite inferiori
8 = raccordo per tubo Ø 4 mm - uscite inferiori
3 DIAMETRO ORIFIZIO
B = Ø 0.8 mm
1 = Ø 1.1 mm
3 = Ø 1.5 mm (solo versione NC con pressione 4 ÷ 8 bar)
5 = Ø 1.5 mm
6 = Ø 1.5 mm (solo versione NC con pressione 0 ÷ 3.5 bar)
7 = Ø 1.6 mm
PL MATERIALI
PL = corpo PBT - otturatore FKM - altre tenute NBR
PF = corpo PBT - tenute FKM
SF = corpo PPS - tenute FKM
ST = corpo PPS - tenute NBR per bassa temperatura (su richiesta)
BF = corpo ottone nichelato - tenute FKM
2 CONNESSIONE ELETTRICA
2 = connessione industriale (9.4 mm)
3 TENSIONE - POTENZA ASSORBITA - MATERIALE SOVRASTAMPAGGIO
4 = 6 V DC - 1.2 W - PA
5 = 12 V DC - 1.2 W - PA
6 = 24 V DC - 1.2 W - PA
1 = 6 V DC - 2.7 W - PA
2 = 12 V DC - 2.7 W - PA
3 = 24 V DC - 2.7 W - PA
7 = 6 V DC - 1.2 W - PPS
8 = 12 V DC - 1.2 W - PPS
9 = 24 V DC - 1.2 W - PPS
A = 6 V DC - 2.2 W - PPS
B = 12 V DC - 2.2 W - PPS
C = 24 V DC - 2.2 W - PPS
E = 48 V DC - 2.2W – PPS
F = 72 V DC – 2.2W – PPS
H = 110 V DC - 3 W - PPS (abbinabile con tutti i modelli in PPS)
FISSAGGIO
= con viti di fissaggio per metallo
P = con viti per plastica
AZIONAMENTO MANUALE
= non richiesto o non applicabile
T = mono/bistabile (tipo premi/gira)
OPZIONI
= standard
OX1 = per ossigeno (residuo non volatile inferiore a 550 mg/m²)

Elettrovalvola Serie PL - 3/2 vie NC

EV03



Mod. Funzione Orifizio Ø (mm) Kv (l/min) Pressione min÷max (bar) Materiale corpo Materiale tenute Operatore manuale Potenza (W) Simbolo
PL000-30B-PF2* 3/2 NC 0,8 0,30 0 ÷ 10 PBT FKM no 1,2 EV03
PL000-30B-SF2* 3/2 NC 0,8 0,30 0 ÷ 10 PPS FKM no 1,2 EV03
PL000-301-PF2* 3/2 NC 1,1 0,34 0 ÷ 7 PBT FKM no 2,7 EV03
PL000-301-PF2*T 3/2 NC 1,1 0,34 0 ÷ 7 PBT FKM mono/bistabile 2,7 EV08
PL000-301-SF2* 3/2 NC 1,1 0,34 0 ÷ 8 PPS FKM no 2,2 EV03
PL000-303-PL2* 3/2 NC 1,5 0,47 4 ÷ 8 PBT FKM+NBR no 2,7 EV03
PL000-303-PF2*T 3/2 NC 1,5 0,47 4 ÷ 8 PBT FKM mono/bistabile 2,7 EV08
PL000-306-PL2* 3/2 NC 1,5 0,47 0 ÷ 3,5 PBT FKM+NBR no 2,7 EV03
PL000-306-PF2*T 3/2 NC 1,5 0,47 0 ÷ 3,5 PBT FKM mono/bistabile 2,7 EV08
PL000-306-PF2*T 3/2 NC 1,5 0,47 0 ÷ 3,5 PBT FKM mono/bistabile 2,7
* aggiungere
- TENSIONE
- FISSAGGIO (vedi ESEMPIO CODIFICA)

We think you are in United States.
Update your location?