Elettrovalvola - 3/2 vie NO
Serie PL
La fornitura comprende:
1x guarnizione interfaccia
2x viti M3x20 per fissaggio su metallo
oppure
2x viti Ø3x23 per fissaggio su plastica (opz. P)
Disponibili anche modelli ST per T amb. -50 ÷ 50 °C con tenute in NBR.
1x guarnizione interfaccia
2x viti M3x20 per fissaggio su metallo
oppure
2x viti Ø3x23 per fissaggio su plastica (opz. P)
Disponibili anche modelli ST per T amb. -50 ÷ 50 °C con tenute in NBR.
Download
Serie
Accessori
Elettrovalvola - 3/2 vie NO - PL000-9A5-SF2B-OX1
Elettrovalvola - 3/2 vie NO - PL000-9A5-ST2C
Elettrovalvola - 3/2 vie NO - PL000-40B-PF26
Elettrovalvola - 3/2 vie NO - PL000-40B-ST2C
Elettrovalvola - 3/2 vie NO - PL000-40B-ST2F
Elettrovalvola - 3/2 vie NO - PL000-40B-ST2H
Elettrovalvola - 3/2 vie NO - PL000-40B-ST29
Elettrovalvola - 3/2 vie NO - PL000-401-PF23
Elettrovalvola - 3/2 vie NO - PL000-401-PF23T
Elettrovalvola - 3/2 vie NO - PL000-401-ST2C
Elettrovalvola - 3/2 vie NO - PL000-405-PF23
Elettrovalvola - 3/2 vie NO - PL000-405-PL22
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
ESEMPIO DI CODIFICA
PL | 0 | 00 | - | 3 | 0 | 3 | - | PL | 2 | 3 |
PL | SERIE |
0 |
ESECUZIONE CORPO 0 = base singola o interfaccia per sottobase o corpo filettato 1 = convogliatore - valvole singolo lato 2 = convogliatore - valvole doppio lato |
00 |
NUMERO POSTI 00 = interfaccia ISO 15218 oppure Serie PD 01 = base singola (solo M5) 02 ÷ 99 = N° posti convogliatore |
3 |
NUMERO VIE - FUNZIONI 0 = convogliatore o base singola 9 = 2/2 vie - NO A = 2/2 vie - NO parte elettrica girata di 180° 3 = 3/2 vie - NC 5 = 3/2 vie - NC parte elettrica girata di 180° 4 = 3/2 vie - NO 6 = 3/2 vie - NO parte elettrica girata di 180° B = 3/2 vie - NO IN-LINE* C = 3/2 vie - NO IN-LINE* parte elettrica girata di 180° 7 = 3/2 vie - UNI 8 = 3/2 vie - UNI parte elettrica girata di 180° |
0 |
ATTACCHI VALVOLA 0 = interfaccia ISO 15218 - 3/2 vie B = interfaccia serie PD - 2/2 vie ATTACCHI CONVOGLIATORE per serie P - PL - PN - W 2 = filettatura M5 - uscite frontali 3 = raccordo per tubo Ø 3 - uscite frontali 4 = raccordo per tubo Ø 4 - uscite frontali 6 = filettatura M5 - uscite inferiori 7 = raccordo per tubo Ø 3 mm - uscite inferiori 8 = raccordo per tubo Ø 4 mm - uscite inferiori |
3 |
DIAMETRO ORIFIZIO B = Ø 0.8 mm 1 = Ø 1.1 mm 3 = Ø 1.5 mm (solo versione NC con pressione 4 ÷ 8 bar) 5 = Ø 1.5 mm 6 = Ø 1.5 mm (solo versione NC con pressione 0 ÷ 3.5 bar) 7 = Ø 1.6 mm |
PL |
MATERIALI PL = corpo PBT - otturatore FKM - altre tenute NBR PF = corpo PBT - tenute FKM SF = corpo PPS - tenute FKM ST = corpo PPS - tenute NBR per bassa temperatura (su richiesta) BF = corpo ottone nichelato - tenute FKM |
2 |
CONNESSIONE ELETTRICA 2 = connessione industriale (9.4 mm) |
3 |
TENSIONE - POTENZA ASSORBITA - MATERIALE SOVRASTAMPAGGIO 4 = 6 V DC - 1.2 W - PA 5 = 12 V DC - 1.2 W - PA 6 = 24 V DC - 1.2 W - PA 1 = 6 V DC - 2.7 W - PA 2 = 12 V DC - 2.7 W - PA 3 = 24 V DC - 2.7 W - PA 7 = 6 V DC - 1.2 W - PPS 8 = 12 V DC - 1.2 W - PPS 9 = 24 V DC - 1.2 W - PPS A = 6 V DC - 2.2 W - PPS B = 12 V DC - 2.2 W - PPS C = 24 V DC - 2.2 W - PPS E = 48 V DC - 2.2W – PPS F = 72 V DC – 2.2W – PPS H = 110 V DC - 3 W - PPS (abbinabile con tutti i modelli in PPS) |
FISSAGGIO = con viti di fissaggio per metallo P = con viti per plastica |
|
AZIONAMENTO MANUALE = non richiesto o non applicabile T = mono/bistabile (tipo premi/gira) |
|
OPZIONI = standard OX1 = per ossigeno (residuo non volatile inferiore a 550 mg/m²) |
Mod. | Funzione | Orifizio Ø (mm) | Kv (l/min) | Pressione min÷max (bar) | Materiale corpo | Materiale tenute | Operatore manuale | Potenza (W) | Simbolo |
PL000-40B-PF2* | 3/2 NO | 0,8 | 0,30 | 0 ÷ 10 | PBT | FKM | no | 1,2 | EV05 |
PL000-40B-SF2* | 3/2 NO | 0,8 | 0,30 | 0 ÷ 10 | PPS | FKM | no | 1,2 | EV05 |
PL000-401-PF2* | 3/2 NO | 1,1 | 0,34 | 0 ÷ 7 | PBT | FKM | no | 2,7 | EV05 |
PL000-401-PF2*T | 3/2 NO | 1,1 | 0,34 | 0 ÷ 7 | PBT | FKM | mono/bistabile | 2,7 | EV09 |
PL000-401-SF2* | 3/2 NO | 1,1 | 0,34 | 0 ÷ 7 | PPS | FKM | no | 2,2 | EV05 |
PL000-405-PF2* | 3/2 NO | 1,5 | 0,42 | 0 ÷ 6 | PBT | FKM | no | 2,7 | EV05 |
PL000-405-PF2*T | 3/2 NO | 1,5 | 0,42 | 0 ÷ 6 | PBT | FKM | mono/bistabile | 2,7 | EV09 |
PL000-405-SF2* | 3/2 NO | 1,5 | 0,42 | 0 ÷ 6 | PPS | FKM | no | 2,2 | EV05 |
PL000-405-SF2* | 3/2 NO | 1,5 | 0,42 | 0 ÷ 6,5 | PPS | FKM | no | 2,2 |
- TENSIONE
- FISSAGGIO (vedi ESEMPIO CODIFICA)
1-11/11 risultati