text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 1 e 3

Serie 1 e 3

Serie 1: 3/2 vie e 5/2 vie - attacchi G1/8 e G1/4
Serie 3: 3/2 vie e 5/2 vie - attacchi G1/8
Le valvole ad azionamento meccanico della Serie 1 da G1/8 e G1/4 e della Serie 3 da G1/8 sono state realizzate con tre diversi dispositivi:
- ad azionamento frontale
- ad azionamento a leva rullo
- ad azionamento a leva rullo unidirezionale.
Il riposizionamento per ciascuno dei tre dispositivi è a molla meccanica.

Le valvole Serie 3 a 3/2 vie monostabili sono normalmente chiuse nella condizione di riposo quando l'entrata della pressione è in 1, diventano normalmente aperte quando l'entrata della pressione si trova sulla connessione 3 rimanendo sempre invariato l'utilizzo in 2.
Le valvole a 5/2 vie Serie 3 possono essere alimentate dalle connessioni 3 e 5 con 2 pressioni differenti, qualora si debba azionare un cilindro con due diverse pressioni di lavoro.
Serie
  • 1(current)
  • 2
  • 3
26 Products found
Serie 1 e 3
Serie 1 e 3
Serie 1 e 3
Serie 1 e 3
Serie 1 e 3
Serie 1 e 3
Serie 1 e 3
Serie 1 e 3
Serie 1 e 3
Serie 1 e 3
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Costruzione A spola (Serie 3) a otturatore (Serie 1)
Gruppo valvola Vie / Pos. 3/2 - 5/2
Materiali Corpo AL - otturatore OT - spola acciaio inox - guarnizioni NBR
Attacchi G1/8, G1/4
Temperatura ambiente 0°C ÷ 60°C
Temperatura fluido 0°C ÷ 50°C
Pressione d’esercizio vedi modelli
Fluido Aria filtrata senza lubrificazione, nel caso si utilizzasse aria lubrificata
si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.
Esempio di codifica
3 3 8 - 94 5
3 SERIE:
1
3
3 FUNZIONE:
3 = 3/2 vie NC
4 = 3/2 vie NO (solo Serie 1)
5 = 5/2 vie
8 ATTACCHI:
8 = G1/8
4 = G1/4 (solo Serie 1)
94 AZIONAMENTI:
94 = frontale
95 = leva rullo
96 = leva rullo unidirezionale
5 RIPOSIZIONAMENTO:
5 = ritorno a molla
We think you are in United States.
Update your location?