Silenziatori
Serie 29..
Serie: 2901 - 2903 - 2921 - 2931 - 2938 - 2939 - 2905
Attacchi: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
Attacchi: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
I silenziatori sono elementi indispensabili per eliminare o attenuare il caratteristico rumore dell'aria compressa durante le fasi di scarico.
Il loro collegamento naturale è sempre situato sugli scarichi delle valvole a 3/2, 5/2 o 5/3 vie. In fase di manutenzione si consiglia di sgrassare i silenziatori con benzina o petrolio avendo cura di soffiare con aria compressa nel senso opposto all' utilizzazione.
Portata: viene misurata a 6 bar
d'ingresso e scarico in atmosfera.
Rumorosità: la prova per il rilevamento della rumorosità viene eseguita posizionando il fonometro a un metro dalla fonte del rumore ed alla stessa altezza. Il livello medio del rumore viene rilevato per un tempo di dieci secondi.
Il loro collegamento naturale è sempre situato sugli scarichi delle valvole a 3/2, 5/2 o 5/3 vie. In fase di manutenzione si consiglia di sgrassare i silenziatori con benzina o petrolio avendo cura di soffiare con aria compressa nel senso opposto all' utilizzazione.
Portata: viene misurata a 6 bar
d'ingresso e scarico in atmosfera.
Rumorosità: la prova per il rilevamento della rumorosità viene eseguita posizionando il fonometro a un metro dalla fonte del rumore ed alla stessa altezza. Il livello medio del rumore viene rilevato per un tempo di dieci secondi.
Download
Serie
Silenziatori - 2901 1/4-17
Silenziatori - 2901 1/4-22


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Costruzione | Corpo con filetto maschio e femmina |
Materiale corpo | 2901 - 2903: OT 2921 - 2931: acciaio ramato 2928 - 2929: polietilene 2938 - 2939: polietilene |
Elemento silenziatore | 2901 - 2903: INOX 2921 - 2931: bronzo (sinterizzato) 2928 - 2929: polietilene (sinterizzato) 2938 - 2939: polietilene (sinterizzato) |
Attacchi | M5 - G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2 - G3/4 - G1 Ø 4; 6; 8; 10; 12 mm |