text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 29

Serie 29

Diametri esterni del tubo: 4, 6 e 8 mm
Filettature: BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, R1/8, R1/4)
Le mini valvole a sfera gestiscono l’apertura o la chiusura di aria o di fluidi in applicazioni industriali caratterizzate da spazi estremamente ridotti.

Le dimensioni miniaturizzate e il peso contenuto della Serie 29 permettono un’installazione rapida in qualsiasi punto dell'impianto, anche grazie alle connessioni push-in o filettatura.
Il design e i materiali impiegati rendono questa serie particolarmente adatta per sistemi ad aria compressa, per circuiti e impianti idraulici.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Funzione 2/2 vie, 3/2 vie con scarico
Funzionamento Rotazione leva di 90°
Attacchi G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, R1/8, R1/4
Diametro del tubo Ø 4, 6, 8 mm
Diametro orifizio 6 mm (versione MINI)
Da 8mm a 10mm (versione ECO, a farfalla e 3/2 vie)
Pressione d’esercizio 0 ÷ 10 bar
Temperatura di lavoro -10 °C ÷ 90 °C
Materiali corpo valvola, stelo, pinza: ottone;
sfera: ottone nichelato; guarnizioni a sfera: PTFE
anello di tenuta stelo: FKM; Leva: vetro caricato PA66
Finitura superficiale Cromatura, sabbiatura e cromatura (solo per versione a farfalla)
Fluido Aria compressa, gas inerti, acqua, olio - altro su richiesta
We think you are in United States.
Update your location?