Valvole meccaniche sensibili
Serie 3 e 4
3/2 e 5/2 vie
Attacchi G1/8 e G1/4
Attacchi G1/8 e G1/4
Il particolare dispositivo meccanico permette a queste valvole di fine corsa bassissime forze di azionamento.
La Serie 3 è stata costruita con un dispositivo a leva meccanica che lavora in depressione e sulla quale si può applicare una prolunga in acciaio Ø3 per aumentare la sensibilità.
La Serie 3 è stata costruita con un dispositivo a leva meccanica che lavora in depressione e sulla quale si può applicare una prolunga in acciaio Ø3 per aumentare la sensibilità.
Download
1-11/11 risultati
Serie
Valvola Mod. 338-D15-9A5 - 338-D15-9A5
Valvola Mod. 338-D15-9A5 - 338-D15-9A5TF
Valvola Mod. 348-D15-9A5 - 348-D15-9A5
Valvola Mod. 348-D15-9A5 - 348-D15-9A5TF
Valvola Mod. 358-D15-9A5 - 358-D15-9A5
Valvola Mod. 358-D15-9A5 - 358-D15-9A5TF
Valvola Mod. 454-011-294 - 454-011-294
Valvola Mod. 454-011-295 - 454-011-295
Valvola Mod. 454-015-194 - 454-015-194
Valvola Mod. 454-015-195 - 454-015-195
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
Costruzione | Aspola (servopilotato) |
Gruppo valvola | Vie/Pos. 3/2 - 5/2 |
Materiali | Corpo AL - spola acciaio inox - guarnizioni NBR |
Attacchi | G1/8, G1/4 |
Temperatura ambiente | 0°C ÷ 60°C |
Temperatura fluido | 0°C ÷ 50°C |
Pressione d’esercizio | Vedi modelli |
Fluido | Aria filtrata senza lubrificazione, nel caso si utilizzasse aria lubrificata si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |
1-11/11 risultati
Esempio di codifica
3 | 3 | 8 | - | D15 | - | 9A5 |
3 |
SERIE 3 4 |
|
3 |
FUNZIONE 3 = 3/2 vie NC 4 = 3/2 vie NO 5 = 5/2 vie |
|
8 |
ATTACCHI 8 = G1/8 4 = G1/4 |
|
D15 |
AZIONAMENTO D15 = depressione - molla 015 = pressione - molla 011 = pressione - pressione |
|
9A5 |
DISPOSITIVI 9A5 = leva sensibile ritorno a molla 194 = frontale sensibile ritorno a molla 294 = frontale sensibile stabile |
195 = leva rullo ritorno a molla 295 = leva rullo stabile |