Pedale pneumatico ed elettrico
Serie 3 e Serie 2
Serie 3: G1/4 a 5/2 vie - contatti elettrici NC / NO
Serie 2: M5; Tubo a 4/2; 3/2 vie NC
Serie 2: M5; Tubo a 4/2; 3/2 vie NC
Il pedale è disponibile sia nella versione pneumatica che elettrica.
Nella versione pneumatica è disponibile con una valvola 5/2 vie e 3/2 NC con gli attacchi da M5; G1/4 e tubo 4/2.
Le connessioni pneumatiche frontali, facilitano il montaggio di raccordi e silenziatori.
La versione elettrica nella serie 3 è disponibile con un microinterruttore con contatti unipolari in deviazione, l'uscita del cavo è frontale (PG9).
Il pedale della serie 3 può essere utilizzato con funzione bistabile o monostabile, posizionando il selettore che si trova sotto lo sportellino rosso come da disegno (X).
Nella versione pneumatica è disponibile con una valvola 5/2 vie e 3/2 NC con gli attacchi da M5; G1/4 e tubo 4/2.
Le connessioni pneumatiche frontali, facilitano il montaggio di raccordi e silenziatori.
La versione elettrica nella serie 3 è disponibile con un microinterruttore con contatti unipolari in deviazione, l'uscita del cavo è frontale (PG9).
Il pedale della serie 3 può essere utilizzato con funzione bistabile o monostabile, posizionando il selettore che si trova sotto lo sportellino rosso come da disegno (X).
Download
Serie


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Gruppo valvola | Vie/pos. 5/2; 3/2 NC |
Materiali | Serie 3: corpo AL - spola inox - guarnizioni NBR - carcassa Tecnopolimero Serie 2: corpo AL - otturatore OT58 - guarnizioni NBR. |
Attacchi | Serie 3: G1/4 gas Serie 2: M5; Tubo 4/2. |
Temperatura ambiente | 0°C ÷ 50°C (con aria secca - 10°C ) |
Temperatura fluido | 0°C ÷ 50 °C |
Costruzione | A spola (servopilotata); ad otturatore |
Attacco elettrico | Pressacavo "PG9" |
Grado di protezione | IP20 |
Fluido | Aria filtrata, senza lubrificazione. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |