text.skipToContent text.skipToNavigation

638-150-A6B

Nome della serie   6
Tensione   24 V 50/60 Hz - 12 VA
Tipologie corpo   Corpo filettato G1/8 - orifizio Ø 2 mm
Numero vie e funzioni   3/2 vie - NC
Collegamenti   G1/8
Materiale bobina   PPS
Interfaccia solenoidi   32x32
Schermo intero
La tua configurazione

Elettrovalvola Serie 6 - 2/2 e 3/2 vie NC - Mod. 628 - 638 - 648

Nel mod. 648-150-A6* (NO) le connessioni 1 e 3 vengono invertite

* aggiungere
- TENSIONE
(vedere ESEMPIO CODIFICA)



Mod. Attacchi Funzione Orifizio Ø (mm) kv (l/min) Qn (Nl/min) Pressione min-max (bar) Simbolo
628-150-A6* G1/8 2/2 NC 2 2.0 130 0 ÷ 10 [DC] - 0 ÷ 7 [AC] EV01
638-150-A6* G1/8 3/2 NC 2 2.0 130 0 ÷ 10 EV03
648-150-A6* G1/8 3/2 NO 2 1.2 80 0 ÷ 8 [ DC ] - 0 ÷ 6 [ AC ] EV05


1-1/1  risultati
We think you are in United States.
Update your location?