1-6/6 risultati
Serie
Prodotto
|
Taglia
|
Connessione pneumatica
|
Prezzo unitario |
---|---|---|---|
810C3104-F131N-NPP
Valvola pneumatica - taglia 1 - 2/2 e 3/2 vie NC |
Taglia 1 | G1/8 | |
810C3104-F131Y-N002CC014
Elettrovalvola - taglia 1 - 2/2 e 3/2 vie NC |
Taglia 1 | G1/8 | |
810C3104-F131Y-N002CC014-OX2
Elettrovalvola - taglia 1 - 2/2 e 3/2 vie NC |
|||
810C3104-F131Y-N002FC014
Elettrovalvola - taglia 1 - 2/2 e 3/2 vie NC |
Taglia 1 | G1/8 | |
810C3104-F131Y-NPE2CC014
Elettrovalvola - taglia 1 - 2/2 e 3/2 vie NC |
|||
810C3104-F131Y-NPE2CC014-OX2
Elettrovalvola - taglia 1 - 2/2 e 3/2 vie NC |
|||
810C3404-F131N-NPP
Valvola pneumatica - taglia 1 - 2/2 e 3/2 vie NC |
Taglia 1 | G1/8 | |
810C3404-F131N-NPP-OX2
Valvola pneumatica - taglia 1 - 2/2 e 3/2 vie NC |
|||
810C3404-F131Y-N002CC012
Elettrovalvola - taglia 1 - 2/2 e 3/2 vie NC |
Taglia 1 | G1/8 | |
810C3404-F131Y-N002CC012-OX2
Elettrovalvola - taglia 1 - 2/2 e 3/2 vie NC |
|||
810C3404-F131Y-N002CC014
Elettrovalvola - taglia 1 - 2/2 e 3/2 vie NC |
Taglia 1 | G1/8 | |
810C3404-F131Y-N002CC014-OX2
Elettrovalvola - taglia 1 - 2/2 e 3/2 vie NC |
Valvola pneumatica - taglia 1 - 2/2 e 3/2 vie NC - 810C3104-F131N-NPP
Elettrovalvola - taglia 1 - 2/2 e 3/2 vie NC - 810C3104-F131Y-N002CC014
Elettrovalvola - taglia 1 - 2/2 e 3/2 vie NC - 810C3104-F131Y-N002CC014-OX2
Elettrovalvola - taglia 1 - 2/2 e 3/2 vie NC - 810C3104-F131Y-N002FC014
Elettrovalvola - taglia 1 - 2/2 e 3/2 vie NC - 810C3104-F131Y-NPE2CC014
Elettrovalvola - taglia 1 - 2/2 e 3/2 vie NC - 810C3104-F131Y-NPE2CC014-OX2
Valvola pneumatica - taglia 1 - 2/2 e 3/2 vie NC - 810C3404-F131N-NPP
Valvola pneumatica - taglia 1 - 2/2 e 3/2 vie NC - 810C3404-F131N-NPP-OX2
Elettrovalvola - taglia 1 - 2/2 e 3/2 vie NC - 810C3404-F131Y-N002CC012
Elettrovalvola - taglia 1 - 2/2 e 3/2 vie NC - 810C3404-F131Y-N002CC012-OX2
Elettrovalvola - taglia 1 - 2/2 e 3/2 vie NC - 810C3404-F131Y-N002CC014
Elettrovalvola - taglia 1 - 2/2 e 3/2 vie NC - 810C3404-F131Y-N002CC014-OX2


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
SPECIFICHE TECNICHE | |
Funzione | 2/2 NC – 3/2 NC |
Funzionamento | Pneumatico o elettropneumatico |
Connessioni pneumatiche | G1/8 – G1/4 – G3/8 |
Diametro nominale | 5 … 9 mm |
Coefficiente di flusso kv (l/min) | 6.5 … 23 |
Portata nominale | 420 … 1480 Nl/min (aria a 6 bar ∆P 1 bar) |
Pressione d’esercizio | 3 ÷ 6 bar (0 ÷ 6 bar con pilotaggio esterno) |
Pressione pilotaggio esterno | 3 ÷ 6 bar |
Temperatura di lavoro | 0 ÷ 50 °C |
Fluido | Aria filtrata classe 5.4.4 secondo ISO 8573-1 (viscosità olio max. 32 cSt), gas inerti |
Tempi di risposta | ON <10 ms - OFF <10 ms |
Installazione | In qualsiasi posizione |
MATERIALI IN CONTATTO CON IL FLUIDO | |
Corpo | Alluminio |
Tenute | FKM |
Parti interne | Alluminio – ottone |
SPECIFICHE ELETTRICHE | |
Tensione | 24 V DC – altre tensioni a richiesta |
Tolleranza tensione | Taglia 1 = ±10% - Taglia 2 e 3 = -10% +15% |
Consumo di corrente | Taglia 1 = 1.3 W (spunto) 0.25 W (mantenimento) – Taglia 2 e 3 = 2 W |
Ciclo di lavoro | ED 100% |
Connessione elettrica | A connettore – cavetti 300 mm |
Grado di protezione | Taglia 1 = IP50 – Taglia 2 e 3 = IP65 (con connettore) |
Schermo intero


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
8 | 10 | C3 | 4 | 04 | - | F1 | 3 | 1 | Y | - | N | 00 | 2C | C014 |
8 | SERIE |
10 |
TAGLIA 10 = taglia 1 20 = taglia 2 30 = taglia 3 |
C3 |
ESECUZIONE CORPO C3 = valvola con corpo in alluminio con attacchi filettati |
4 |
NUMERO VIE - FUNZIONI 1 = 2/2 vie - NC 4 = 3/2 vie - NC |
04 |
CONNESSIONI PNEUMATICHE 04 = G1/8 (taglia 1) 05 = G1/4 (taglia 2) 06 = G3/8 (taglia 3) |
F1 |
DIAMETRO ORIFIZIO F1 = 5.0 mm (taglia 1) G7 = 6.6 mm (taglia 2) K1 = 9.0 mm (taglia 3) |
3 |
MATERIALE TENUTE 3 = FKM |
1 |
MATERIALE CORPO 1 = alluminio |
Y |
INTERVENTO MANUALE N = non previsto Y = previsto monostabile |
N |
ACCESSORI FISSAGGIO N = non previsti |
00 |
OPZIONI 00 = nessuna PP = pilotaggio pneumatico PE = elettropilota con pilotaggio esterno |
2C |
CONNESSIONE ELETTRICA 2C = tipo KN 90° + protezione + led - solo per taglia 1 2F = tipo KN in linea + protezione + led - solo per taglia 1 3A = DIN EN 175 301-803-C (8 mm) - solo per taglia 2 e 3 4A = standard industriale (9.4 mm) - solo per taglia 2 e 3 7A = cavetti 300 mm - solo per taglia 2 e 3 |
C014 |
TENSIONE - POTENZA ASSORBITA C012 = 12 V DC - 1.3/0.25 W (taglia 1) C014 = 24 V DC - 1.3/0.25 W (taglia 1) C020 = 12 V DC - 2 W (taglia 2 - 3) C023 = 24 V DC - 2 W (taglia 2 - 3) C025 = 48 V DC - 2 W (taglia 2 - 3) |
VERSIONE = standard OX1 = per ossigeno (residuo non volatile inferiore a 550 mg/m²) OX2 = per ossigeno (residuo non volatile inferiore a 33 mg/m²) |