text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie ASX

Serie ASX

2/2 vie - Normalmente Chiusa (NC) e Normalmente Aperta (NO)
2/2 vie - Doppio Effetto (DE)
Le valvole a sede inclinata sono disponibili in diverse versioni rispetto al diametro nominale, al tipo di fluido ed alle connessioni al processo.
Sono in grado di gestire fluidi con particolato solido in sospensione, fluidi corrosivi ed applicazioni con alte temperature di esercizio.

Il funzionamento è determinato dall'azionamento pneumatico di un attuatore a pistone guidato a semplice effetto con ritorno a molla.
Sono disponibili anche modelli con attuatore a doppio effetto privi di molla.
Per liquidi sono consigliati i modelli con senso del flusso sotto otturatore. Per gas o vapore sono consigliati modelli con senso del flusso sopra otturatore.
Serie
  • 1(current)
  • 2
  • 3
116 Products found
  • 1(current)
  • 2
  • 3
SPECIFICHE TECNICHE
Funzione 2/2 NC - 2/2 NO - 2/2 Doppio Effetto
Funzionamento Pneumatico ad otturatore
Connessioni pneumatiche 1/4 ... 4" con filettature tipo BSP / BSPT / NPT, flangiate, a saldare, tri-clamp
Diametro nominale DN8 ... DN100
Coefficiente di flusso Kv (m³/h) 2.2 ... 132
Pressione d’esercizio 0 ÷ 2 ... 16bar
Temperatura di lavoro -10 ÷ 180 °C (guarnizioni standard) / 25 ÷ 220 °C (guarnizioni alta temperatura)
Fluido Acqua, aria, vapore, liquidi e gas inerti o corrosivi compatibili con i materiali a contatto
Viscosità 600 cSt. Max
Installazione In qualsiasi posizione
MATERIALI IN CONTATTO CON IL FLUIDO
Corpo Acciaio inox 316 (DN8 ÷ DN80) / acciaio inox 304 (DN100)
Tenute PTFE
Parti interne Acciaio inox 316
SPECIFICHE ATTUATORE PNEUMATICO
Dimensione attuatore Ø40 - Ø50 - Ø63 - Ø90 - Ø125 mm
Materiale attuatore Acciaio inox 304 / alluminio (solo per Ø125 mm)
Materiale pistone Alluminio
Materiale tenuta pistone FKM
Fluido di pilotaggio Aria o gas inerti
Pressione di pilotaggio 10 bar max.
Posizione attuatore Ruotabile su 360°
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
AS X 2 1 W 015 G1 040 1 2
AS SERIE
X TIPO DI ATTUATORE
X = attuatore in metallo
2 MATERIALE CORPO
1 = acciaio inox 304 (DN100)
2 = acciaio inox 316 (DN8 ÷ DN80)
1 NUMERO VIE - FUNZIONI
0 = 2/2 vie - NO
1 = 2/2 vie - NC
3 = 2/2 vie - DE (Doppio Effetto)
W DIREZIONE FLUSSO
W = sotto sede (anticolpo d'ariete)
Y = sopra sede
015 DIAMETRO NOMINALE
008 = DN 8
010 = DN 10
015 = DN 15
020 = DN 20
025 = DN 25
032 = DN 32
040 = DN 40
050 = DN 50
065 = DN 65
080 = DN 80
100 = DN 100 - disponibile solo nella versione flangiata con funzioni NC e DE e pressione sotto sede
G1 CONNESSIONE DEL CORPO
G1 = filettatura BSP DIN 228-1
T1 = filettatura BSPT DIN 2999-1
N1 = filettatura NPT ASME B1.20.1
H7 = a saldare DIN 11850-2 / DIN 11866-A
H8 = a saldare DIN 11850-3
K7 = tri-clamp ISO 2852
F2 = flangiatura DIN 2543
040 DIMENSIONE ATTUATORE
040 = Ø40 mm
050 = Ø50 mm
063 = Ø63 mm
090 = Ø90 mm
125 = Ø125 mm
1 MATERIALE ATTUATORE
1 = acciaio inox 304
8 = alluminio
2 GUARNIZIONI
2 = per temperatura standard -10 ÷ 180 °C
3 = per alta temperatura 25 ÷ 220 °C
OPZIONI
= nessuna
PS1 = sensore di prossimità tipo NPN - contatto NO - tensione alimentazione 10 ÷ 30 V DC
PS2 = sensore di prossimità tipo NPN - contatto NC - tensione alimentazione 10 ÷ 30 V DC
PS3 = sensore di prossimità tipo PNP - contatto NO - tensione alimentazione 10 ÷ 30 V DC
PS4 = sensore di prossimità tipo PNP - contatto NC - tensione alimentazione 10 ÷ 30 V DC
PS5 = sensore di prossimità tipo SCR - contatto NO - tensione alimentazione 20 ÷ 250 V AC
PS6 = sensore di prossimità tipo SCR - contatto NC - tensione alimentazione 20 ÷ 250 V AC
SL1 = limitatore di corsa per attuatori Ø50 - Ø63 mm
SL2 = limitatore di corsa per attuatori Ø90 mm
PI1 = indicatore di posizione per attuatori Ø40 - Ø50 - Ø63 - Ø90 mm
PI2 = indicatore di posizione per attuatori Ø125 mm
We think you are in United States.
Update your location?