text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie D4-VB

Serie D4-VB

Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Schermo intero
La tua configurazione
ESEMPIO DI CODIFICA MANIFOLD
DC B 1 0 - 12
DC SERIE
B MANIFOLD
B = Per elettrovalvole tipo VB
1 PASSO/DIMENSIONE
1 = 10,5 mm
2 = 16 mm
4 = 25 mm
0 SERVOPILOTAGGIO
0 = Kit incluso per servopilotaggio interno/esterno
12 NUMERO POSIZIONI
2
3
4
...

16
17 (no D4)
18 (no D4)
19 (no D4)
ESEMPIO DI CODIFICA MANIFOLD CON ELETTROVALVOLE E RACCORDI
DC B 1 E R A - MBMXCVB - 3BX2AB - CSL - R
DC SERIE
B MANIFOLD CON ELETTROVALVOLE
B = Per elettrovalvole tipo VB
1 PASSO/DIMENSIONE
1 = 10,5 mm
2 = 16 mm
4 = 25 mm
E VERSIONE
E = elettrica (D1 e D2)
3 = elettrica 15 mm (D2 e D4)
C = elettrica con connessioni M8 (D1 e D2)
R TIPO DI INTERVENTO
P = a pressione (non per VERSIONE 3)
R = Con ritenuta
A SERVOPILOTAGGIO
A = interno
B = esterno
MBMXCVB TIPO DI ELETTROVALVOLA
M = 5/2 Monostabile
B = 5/2 Bistabile
C = 2 x 3/2 NC
A = 2 x 3/2 NO
G = 2 x 3/2 (NC + NO)
V = 5/3 CC
K = 5/3 CO
N = 5/3 CP
L= Posizione libera
X = Alimentazione e scarico supplementari
Y = Alimentazione e scarico supplementari con silenziatore
3BX2AB CONNESSIONI SU POSIZIONI VALVOLA (USCITE 2 E 4 SU MANIFOLD)
T = Filetto
A = Ø4 (D1) raccordi 6512 4-M7-M
B = Ø6 (D1) raccordi 6512 6-M7-M; (D2) S6510 6-1/4
C = Ø8 (D2) raccordi S6510 8-1/4
D = Ø10 (D2) raccordi 6512 10 1/4-M; (D4) S6510 10-3/8
E = Ø12 (D4) raccordi S6510 12-3/8
F = Ø14 (D4) raccordi S6510 14-3/8
L = Posizione libera
X = Piastra filettata
Y = Vedi codici D1AVB-Y / D2AVB-Y / D4AVB-Y
CSL CONNESSIONI MANIFOLD (Alimentazione e scarichi)
T = Filetto (su entrambi i lati)
C = Raccordi Ø8 sulle connessioni 1;3;5
CS = Raccordi Ø8 in alimentazione + silenziatori su scarichi
D = Raccordi Ø10 sulle connessioni 1;3;5
DS = Raccordi Ø10 in alimentazione + silenziatori su scarichi
E = Raccordi Ø12 sulle connessioni 1;3;5
ES = Raccordi Ø12 in alimentazione + silenziatori su scarichi
F = Raccordi Ø14 sulle connessioni 1;3;5
FS = Raccordi Ø14 in alimentazione + silenziatori su scarichi
G = Raccordi Ø16 sulle connessioni 1;3;5
GS = Raccordi Ø16 in alimentazione + silenziatori su scarichi

LATO CONNESSIONE
= Entrambi
(il raccordo per il servopilotaggio sarà montato sul lato destro)
L = Raccordi a Sinistra (lato destro tappato)
R = Raccordi a Destra (lato sinistro tappato)

Raccordi di servopilotaggio: Ø6 (D1) 6512 6–M7-M; (D2) S6510 6–1/8; Ø8 (D4) S6510 8 –1/8
(fornito solo in caso di servopilotaggio B, ma non in caso di configurazione connessioni manifold T)


(D1) 6512 8-1/8-M
(D1) 6512 8-1/8-M + 2921 1/8
(D2) S6510 10-3/8
(D2) S6510 10-3/8 + 2921 3/8
(D2) S6510 12-3/8
(D2) S6510 12-3/8 + 2921 3/8
(D2) S6510 14-3/8
(D2) S6510 14-3/8 + 2921 3/8
(D4) S6510 16-1/2
(D4) S6510 16-1/2 + 2921 1/2


(D2) S6510 8-3/8
(D2) S6510 8-3/8 + 2921 3/8
(D4) S6510 10-1/2
(D4) S6510 10-1/2 + 2921 1/2
(D4) S6510 12-1/2
(D4) S6510 12-1/2 + 2921 1/2
(D4) S6510 14-1/2
(D4) S6510 14-1/2 + 2921 1/2
R FISSAGGIO
= Diretto
R = Attacco per canalina DIN
La VERSIONE 3 tramite il connettore con Ponte raddrizzatore può essere utilizzata per
applicazioni in corrente alternata (vedi i connettori alla fine della sezione)
ESEMPIO DI CODIFICA
D 1 E VB - B P
D SERIE
1 PASSO
1 = 10,5 mm
2 = 16 mm
4 = 25 mm
E VERSIONE
E = elettrica (D1 e D2)
3 = elettrica 15 mm (D2 e D4 guarnizione otturatore FKM)
C = elettrica con connessioni M8 (D1 e D2)
VB COMPONENTE
VB = Valvola con corpo per sottobase
B TIPO DI ELETTROVALVOLA
M = 5/2 Monostabile
B = 5/2 Bistabile
C = 2 x 3/2 NC
A = 2 x 3/2 NO
G = 2 x 3/2 (NC+NO)
N = 5/3 CP
V = 5/3 CC
K = 5/3 CO
P INTERVENTO MANUALE
P = a pressione (non per D4)
R = con ritenuta
La VERSIONE 3 tramite il connettore con ponte raddrizzatore 125-571-3 può essere utilizzata per applicazioni in corrente alternata
(vedi i connettori alla fine della sezione)

Manifold con elettrovalvole, utilizzi su base - passo 25



Mod. A B C
DCB43R.-. 51.7 150 27


We think you are in United States.
Update your location?