text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie EN

Serie EN

5/2 vie
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Esempio di codifica
EN 5 3 1 - 11 - PN3
EN SERIE
5 FUNZIONE
5 = 5/2
6 = 5/3 CC
7 = 5/3 CO
8 = 5/3 CP
3 PASSO/DIMENSIONE
3 = passo 16
5 = passo 19
1 ESECUZIONE CORPO
1 = corpo con attacchi filettati
11 AZIONAMENTO
11 = elettropneumatico bistabile
16 = elettropneumatico monostabile
33 = comando pneumatico bistabile
36 = comando pneum. monostablie
E11 = elettropneumatico bistabile con servo pilotaggio esterno
E16 = elettropneumatico monostabile con servo pilotaggio esterno
PN3 TIPO DI SOLENOIDE
PN3 = 24V DC - 1W
P13 = 24V DC - 1W
PN4 = 48V DC - 2W
PN6 = 110V DC - 2W
PN7 = 230V - 2W
P53 = 24V DC - 2W
P54 = 48V DC - 2W
P56 = 110V DC - 2W
W53 = 24V DC - 2W
W54 = 48V DC - 2W

Per applicazioni in corrente alternata, utilizzare il connettore con Ponte raddrizzatore.

Elettrovalvola monostab., bobina P e W, uscite su sottobase - p. 16

Connettori alla fine della sezione

EV21



Mod. A Pressione di lavoro (bar) Portata (Nl/min)
EN530-16-P13 9,4 2,5 ÷ 10 610
EN530-16-P54 9,4 2,5 ÷ 10 610
EN530-16-P56 9,4 2,5 ÷ 10 610
EN530-16-W53 8 2,5 ÷ 10 610
EN530-16-W54 8 2,5 ÷ 10 610


We think you are in United States.
Update your location?