Elettrovalvola bistabile, 3 posizioni, con bobina P e W - passo 19
Serie EN
5/3 vie
CC = Centri Chiusi
CO = Centri Aperti
CP = Centri in Pressione
CC = Centri Chiusi
CO = Centri Aperti
CP = Centri in Pressione
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
EN | 5 | 3 | 1 | - | 11 | - | PN3 |
EN | SERIE |
5 |
FUNZIONE 5 = 5/2 6 = 5/3 CC 7 = 5/3 CO 8 = 5/3 CP |
3 |
PASSO/DIMENSIONE 3 = passo 16 5 = passo 19 |
1 |
ESECUZIONE CORPO 1 = corpo con attacchi filettati |
11 |
AZIONAMENTO 11 = elettropneumatico bistabile 16 = elettropneumatico monostabile 33 = comando pneumatico bistabile 36 = comando pneum. monostablie E11 = elettropneumatico bistabile con servo pilotaggio esterno E16 = elettropneumatico monostabile con servo pilotaggio esterno |
PN3 |
TIPO DI SOLENOIDE PN3 = 24V DC - 1W P13 = 24V DC - 1W PN4 = 48V DC - 2W PN6 = 110V DC - 2W PN7 = 230V - 2W P53 = 24V DC - 2W P54 = 48V DC - 2W P56 = 110V DC - 2W W53 = 24V DC - 2W W54 = 48V DC - 2W Per applicazioni in corrente alternata, utilizzare il connettore con Ponte raddrizzatore. |
Mod. | Attacchi 1-2-4 | Attacchi 3-5 | A | Pressione di lavoro (bar) | Portata (Nl/min) | Simbolo |
EN651-11-P.. | G1/4 | G1/8 | 9,4 | 3 ÷ 10 | 920 | EV28 |
EN751-11-P.. | G1/4 | G1/8 | 9,4 | 3 ÷ 10 | 920 | EV32 |
EN851-11-P.. | G1/4 | G1/8 | 9,4 | 3 ÷ 10 | 920 | EV36 |
EN651-11-W.. | G1/4 | G1/8 | 8 | 3 ÷ 10 | 920 | EV28 |
EN751-11-W.. | G1/4 | G1/8 | 8 | 3 ÷ 10 | 920 | EV32 |
EN851-11-W.. | G1/4 | G1/8 | 8 | 3 ÷ 10 | 920 | EV36 |
1-8/8 risultati