Valvole di regolazione della portata
Serie GSCU, GMCU, GSVU, GMVU, GSCO, GMCO
Regolatori di flusso unidirezionali e bidirezionali orientabili
con diametro nominale 1, 5 - 3,5 - 5 mm
Attacchi: M5, G1/8, G1/4
con diametro nominale 1, 5 - 3,5 - 5 mm
Attacchi: M5, G1/8, G1/4
Questi regolatori di flusso unidirezionali e bidirezionali sono stati realizzati per essere montati direttamente su valvole o cilindri contenendo al massimo gli ingombri.
La caratteristica di regolazione della portata è molto ampia e graduale, per questo l'utilizzo è molto preciso sia al minimo che al massimo della portata.
La caratteristica di regolazione della portata è molto ampia e graduale, per questo l'utilizzo è molto preciso sia al minimo che al massimo della portata.
Download
Serie
Valvole - GMCO 903-1/8-6
Valvole - GMCO 904-1/8-8
Valvole - GMCO 905-1/4-8
Valvole - GMCO 906-1/4-10
Valvole - GMCO 913-M5-3
Valvole - GMCO 914-M5-4
Valvole - GMCU 02F-02
Valvole - GMCU 04-02
Valvole - GMCU 04-04
Valvole - GMCU 06-04
Valvole - GMCU 06-06
Valvole - GMCU 53-02
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
Costruzione | A spillo |
Gruppo valvola | Regolatore unidirezionale e bidirezionale |
Materiali | Corpo e vite di regolazione M5 inox; 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 OT; guarnizioni NBR |
Montaggio | A mezzo filetto maschio |
Installazione | In qualsiasi posizione |
Temperatura di lavoro | 0°C ÷ 80°C (con aria secca -20°C) |
Pressione d’esercizio | 1 ÷ 10 bar |
Pressione nominale | 6 bar |
Portata nominale | Vedi grafico |
Diametro nominale | M5 = 1.5 mm - G1/8 = 2 mm - G1/4 = 4 mm G3/8 = 7 mm - G1/2 = 12 mm |
Fluido | Aria filtrata. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISO VG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |
Esempio di codifica
GM | CU | 9 | 03 | 1/8 | 6 |
GM |
AZIONAMENTO GM = manuale GS = cacciavite |
CU |
MONTAGGIO CU = su cilindro unidirezionale VU = su valvola unidirezionale CO = bidirezionale |
9 |
COSTRUZIONE 8 = spillo cacciavite 9 = spillo manuale |
03 |
CAMPO DI REGOLAZIONE passaggio ø tubo 13 = 1.5 3 14 = 1.5 4 03 = 3.5 6 04 = 3.5 8 05 = 5 8 06 = 5 10 |
1/8 |
ATTACCHI M5 1/8 1/4 |
6 |
Ø TUBO 3 4 6 8 10 |