Elettrovalvola - 2/2 vie - versione corpo attachi filettati
Serie K8B
La fornitura comprende:
1x connettore con cavetti
Mod. 120-J803 (300 mm)
1x connettore con cavetti
Mod. 120-J803 (300 mm)
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
K8B | C5 | 4 | 00 | D4 | 3 | 2 | N | N | 00 | 1A | C003 |
K8B | SERIE |
C5 |
ESECUZIONE CORPO C0 = valvola con corpo in alluminio con attacco flangiato C3 = valvola con corpo in alluminio con attacchi filettati C5 = valvola a cartuccia senza corpo |
4 |
NUMERO VIE - FUNZIONI 1 = 2/2 vie - NC 2 = 2/2 vie - NO 4 = 3/2 vie - NC 5 = 3/2 vie - NO |
00 |
CONNESSIONI PNEUMATICHE 00 = sede a cartuccia in manifold 03 = filettature M7 18 = interfaccia tipo K8B 2 vie 19 = interfaccia tipo K8B 3 vie |
D4 |
DIAMETRO ORIFIZIO D4 = Ø 3.6 mm |
3 |
MATERIALE GUARNIZIONI 3 = FKM |
2 |
MATERIALI 1 = acciaio inox - ottone - alluminio (versione con corpo) 2 = acciaio inox - ottone (versione a cartuccia) |
N |
INTERVENTO MANUALE N = non previsto |
N |
FISSAGGIO N = non previsto P = viti per plastica M = viti per metallo |
00 |
OPZIONI 00 = nessuna |
1A |
CONNESSIONE ELETTRICA 1A = pins - interasse 4 mm 1B = connettore JST con cavetti 300 mm |
C003 |
TENSIONE - POTENZA ASSORBITA C001 = 6 V DC (0.6 W) C002 = 12 V DC (0.6 W) C003 = 24 V DC (0.6 W) |
OPZIONI = standard OX1 = per ossigeno (residuo non volatile inferiore a 550 mg/m²) |
1-1/1 risultati