KDV160-A83G-W8M
Elettrovalvola - cavetti in linea 300 mm
Download
KDV160-A83G-W8M
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Mod. | Funzione | Orifizio Ø (mm) | Potenza (W) | Pressione min÷max (bar) | Materiale corpo | Materiale tenute | Potenza (W) | Simbolo |
KDV110-A8*G-W*M | 2/2 NC | 0.8 | 0.2 | -0.95 ÷ 2.0 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV01 |
KDV110-B0*G-W*M | 2/2 NC | 1.0 | 0.3 | -0.95 ÷ 1.5 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV01 |
KDV110-B3*G-W*M | 2/2 NC | 1.3 | 0.4 | -0.95 ÷ 1.0 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV01 |
KDV120-A8*G-W*M | 2/2 NO | 0.8 | 0.2 | -0.95 ÷ 2.0 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV02 |
KDV120-B0*G-W*M | 2/2 NO | 1.0 | 0.3 | -0.95 ÷ 1.5 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV02 |
KDV120-B3*G-W*M | 2/2 NO | 1.3 | 0.4 | -0.95 ÷ 1.0 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV02 |
KDV160-A8*G-W*M | 3/2 UNI | 0.8 | 0.2 | -0.95 ÷ 2.0 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV64 |
KDV160-B0*G-W*M | 3/2 UNI | 1.0 | 0.3 | -0.95 ÷ 1.5 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV64 |
KDV160-B3*G-W*M | 3/2 UNI | 1.3 | 0.4 | -0.95 ÷ 1.0 | PEEK | FKM / EPDM / FFKM | 4/1 | EV64 |