Elettrovalvole con membrana di separazione del fluido
Serie KDV
2/2 vie - Normalmente Chiusa (NC)
2/2 vie - Normalmente Aperta (NO)
3/2 vie - Universale (UNI)
2/2 vie - Normalmente Aperta (NO)
3/2 vie - Universale (UNI)
La serie KDV sono elettrovalvole progettate per controllare fluidi critici come liquidi o gas aggressivi, ultrapuri o termosensibili. Queste valvole impediscono al fluido controllato di interagire direttamente con la parte meccanica interna della valvola. Gli orifizi, infatti, vengono aperti o chiusi da una membrana di separazione sul quale agisce un meccanismo azionato da un attuatore a solenoide.
Per la scelta del modello più idoneo all'applicazione, verificare la compatibilità chimica del fluido con i materiali del corpo e delle tenute disponibili.
Per la scelta del modello più idoneo all'applicazione, verificare la compatibilità chimica del fluido con i materiali del corpo e delle tenute disponibili.
Download
Serie
Accessori
Elettrovalvola - connettore a 90° - KDV110-A83G-18M
Elettrovalvola - cavetti a 90° 300 mm - KDV110-A85G-F8M
Elettrovalvola - connettore a 90° - KDV110-B04G-16M
Elettrovalvola - connettore a 90° - KDV110-B04G-18M
Elettrovalvola - cavetti a 90° 300 mm - KDV110-B04G-F7M
Elettrovalvola - cavetti a 90° 300 mm - KDV110-B34G-F7M
Elettrovalvola - cavetti a 90° 300 mm - KDV110-B34G-F8M
Elettrovalvola - connettore a 90° - KDV110-B35G-18M
Elettrovalvola - connettore a 90° - KDV160-A83G-17M
Elettrovalvola - connettore a 90° - KDV160-A83G-18M
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
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
SPECIFICHE TECNICHE | |
Funzione | 2/2 NC - 2/2 NO - 3/2 NC - 3/2 NO - 3/2 UNI |
Funzionamento | diretto con membrana di separazione del fluido |
Connessioni pneumatiche | flangiata per sottobase o manifold |
Diametro orifizio | 0.8 … 1.3 mm |
Coefficiente di flusso kv (l/min) | 0.2 ... 0.4 |
Pressione d’esercizio | -0.95 ... 2.0 bar |
Temperatura di lavoro | 0 ÷ 50 °C (FKM/EPDM) / 10 ÷ 50 °C (FFKM) |
Fluido | liquidi e gas inerti o corrosivi compatibili con i materiali a contatto |
Tempi di risposta | ON ≤20 ms - OFF ≤20 ms |
Installazione | in qualsiasi posizione |
MATERIALI IN CONTATTO CON IL FLUIDO | |
Corpo | PEEK |
Tenute | FKM - EPDM - FFKM |
SPECIFICHE ELETTRICHE | |
Tensione | 6 ... 24 V DC - altre tensioni su richiesta |
Tolleranza tensione | ±5% |
Consumo di corrente | 4/1 W |
Ciclo di lavoro | ED 100% |
Connessione elettrica | connettore mod. 121-8... - cavetti 300 mm |
Grado di protezione | IP40 con connettore |
Esecuzioni speciali su richiesta |
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
ESEMPIO DI CODIFICA
KDV | 1 | 6 | 0 | B0 | 3 | G | 1 | 8 | M |
KDV | SERIE |
1 |
ESECUZIONE CORPO 1 = corpo flangiato per sottobase |
6 |
NUMERO VIE - FUNZIONI 1 = 2/2 vie - NC 2 = 2/2 vie - NO 6 = 3/2 vie - UNI |
0 |
CONNESSIONI PNEUMATICHE 0 = su sottobase o manifold |
B0 |
DIAMETRO ORIFIZIO A8 = Ø 0.8 mm B0 = Ø 1.0 mm B3 = Ø 1.3 mm |
3 |
MATERIALE TENUTE 3 = FKM 4 = EPDM 5 = FFKM |
G |
MATERIALE CORPO G = PEEK |
1 |
CONNESSIONE ELETTRICA 1 = connettore 90° con protezione e led B = connettore in linea con protezione e led F = cavetti 90° 300 mm con protezione e led W = cavetti in linea 300 mm con protezione e led |
8 |
TENSIONE - POTENZA ASSORBITA 6 = 6 V DC - 4/1 W 7 = 12 V DC - 4/1 W 8 = 24 V DC - 4/1 W |
M |
ACCESSORI DI FISSAGGIO M = viti di fissaggio |
OPZIONI (vuoto) = nessuna |