text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie KDV

Serie KDV

La fornitura comprende:
1x guarnizione interfaccia
2x viti M2x6
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Schermo intero
La tua configurazione
ESEMPIO DI CODIFICA
KDV 1 6 0 - B0 3 G - 1 8 M
KDV SERIE
1 ESECUZIONE CORPO
1 = corpo flangiato per sottobase
6 NUMERO VIE - FUNZIONI
1 = 2/2 vie - NC
2 = 2/2 vie - NO
6 = 3/2 vie - UNI
0 CONNESSIONI PNEUMATICHE
0 = su sottobase o manifold
B0 DIAMETRO ORIFIZIO
A8 = Ø 0.8 mm
B0 = Ø 1.0 mm
B3 = Ø 1.3 mm
3 MATERIALE TENUTE
3 = FKM
4 = EPDM
5 = FFKM
G MATERIALE CORPO
G = PEEK
1 CONNESSIONE ELETTRICA
1 = connettore 90° con protezione e led
B = connettore in linea con protezione e led
F = cavetti 90° 300 mm con protezione e led
W = cavetti in linea 300 mm con protezione e led
8 TENSIONE - POTENZA ASSORBITA
6 = 6 V DC - 4/1 W
7 = 12 V DC - 4/1 W
8 = 24 V DC - 4/1 W
M ACCESSORI DI FISSAGGIO
M = viti di fissaggio
OPZIONI
(vuoto) = nessuna

Elettrovalvola Serie KDV - connettore in linea

EV64

EV01

EV02



Mod. Funzione Orifizio Ø [mm] Kv [l/min] Pressione min ÷ max [bar] Materiale corpo Materiale tenute Potenza [W] Simbolo
KDV110-A8*G-B*M 2/2 NC 0,8 0,2 -0,95 ÷ 2,0 PEEK FKM / EPDM / FFKM 4/1 EV01
KDV110-B0*G-B*M 2/2 NC 1,0 0,3 -0,95 ÷ 1,5 PEEK FKM / EPDM / FFKM 4/1 EV01
KDV110-B3*G-B*M 2/2 NC 1,3 0,4 -0,95 ÷ 1,0 PEEK FKM / EPDM / FFKM 4/1 EV01
KDV120-A8*G-B*M 2/2 NO 0,8 0,2 -0,95 ÷ 2,0 PEEK FKM / EPDM / FFKM 4/1 EV02
KDV120-B0*G-B*M 2/2 NO 1,0 0,3 -0,95 ÷ 1,5 PEEK FKM / EPDM / FFKM 4/1 EV02
KDV120-B3*G-B*M 2/2 NO 1,3 0,4 -0,95 ÷ 1,0 PEEK FKM / EPDM / FFKM 4/1 EV02
KDV160-A8*G-B*M 3/2 UNI 0,8 0,2 -0,95 ÷ 2,0 PEEK FKM / EPDM / FFKM 4/1 EV64
KDV160-B0*G-B*M 3/2 UNI 1,0 0,3 -0,95 ÷ 1,5 PEEK FKM / EPDM / FFKM 4/1 EV64
KDV160-B3*G-B*M 3/2 UNI 1,3 0,4 -0,95 ÷ 1,0 PEEK FKM / EPDM / FFKM 4/1 EV64
* aggiungere
- MATERIALE TENUTE
- TENSIONE (vedi ESEMPIO DI CODIFICA)

We think you are in United States.
Update your location?