Valvole di blocco
Serie VBO - VBU
Valvole unidirezionali (VBU) e bidirezionali (VBO)
Attacchi G1/8, G1/4, G3/8 e G1/2
Diametri tubo: 6, 8, 10, 12 mm
Attacchi G1/8, G1/4, G3/8 e G1/2
Diametri tubo: 6, 8, 10, 12 mm
Queste valvole di blocco unidirezionali e bidirezionali sono state realizzate al fine di consentirne il montaggio diretto su cilindri.
Possono essere utilizzate come valvole ad alta portata per soffi, pulitura pezzi, riempimento volumi.
Per queste applicazioni si suggerisce di collegare l’alimentazione alla connessione 2 (quella con filetto maschio).
È possibile anche il montaggio diretto su blocchi di distribuzione e controllo fluidi.
Possono essere utilizzate come valvole ad alta portata per soffi, pulitura pezzi, riempimento volumi.
Per queste applicazioni si suggerisce di collegare l’alimentazione alla connessione 2 (quella con filetto maschio).
È possibile anche il montaggio diretto su blocchi di distribuzione e controllo fluidi.
Download
Serie
Valvole di blocco bidirezionale - VBO 1/2
Valvole di blocco bidirezionale - VBO 1/4
Valvole di blocco bidirezionale - VBO 1/8
Valvole di blocco bidirezionale - VBO 3/8
Valvole di blocco bidirezionale - VBO 06
Valvole di blocco unidirezionale - VBU 1/2
Valvole di blocco unidirezionale - VBU 1/4
Valvole di blocco unidirezionale - VBU 1/8
Valvole di blocco unidirezionale - VBU 3/8
Valvole di blocco unidirezionale - VBU 06
Valvole di blocco unidirezionale - VBU 6-1/4
Valvole di blocco unidirezionale - VBU 6-1/8


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Costruzione | Ad otturatore |
Gruppo valvola | Valvola di blocco unidirezionale e bidirezionale |
Materiali | OT58 - guarnizioni NBR - molle acciaio INOX - PTFE |
Montaggio | A mezzo filetto maschio |
Attacchi | G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2 |
Posizione | A scelta |
Temperatura di lavoro | 0°C ÷ 80°C (con aria secca -20°C) |
Pressione d’esercizio | VBU: 0,3 ÷ 10 bar, VBO: 0 ÷ 10 bar |
Pressione nominale | 6 bar |
Portata nominale | Vedi grafico |
Diametro nominale | G1/8 Ø5,5 mm - G1/4 Ø8 mm - G3/8 Ø11 mm - G1/2 Ø15 mm |
Fluido | Aria filtrata senza lubrificazione, nel caso si utilizzasse aria lubrificata si consiglia olio ISO VG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di Codifica versione filettata
VB | O | 1/8 |
VB |
SERIE VB |
O |
VERSIONI U = Unidirezionale O = Bidirezionale |
1/8 |
ATTACCHI G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 |
Esempio di Codifica versione push-in
VB | U | 6 | 1/8 |
VB |
SERIE VB |
U |
VERSIONE U = Unidirezional |
6 |
ATTACCHI IN USCITA 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm |
1/8 |
ATTACCHI IN ENTRATA G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 |