text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VNR

Serie VNR

Dimensioni versione Filetto: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
Dimensioni versione Tubo/Tubo: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
Le valvole unidirezionali della serie VNR, sono disponibili nella variante con filetto o con raccordo integrato, il tipo di costruzione, consente basse pressioni di azionamento.

Serie
  • 1(current)
  • 2
  • 3
37 Products found
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Gruppo valvola Valvole automatiche
Costruzione Ad otturatore
Materiali Corpo OT
molla acciaio INOX
guarnizioni NBR/FKM (per versione 6580)
Montaggio In qualsiasi posizione
Dimensioni filetto M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
Dimensioni tubo Ø 4, 6, 8 mm
Temperatura di lavoro 0 °C ÷ 80 °C; NBR (con aria secca -20 / +80 °C ) FKM (con aria secca - 15 / +200 °C)
Fluido Aria filtrata senza lubrificazione.
nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISO VG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.
Schermo intero
La tua configurazione
We think you are in United States.
Update your location?