text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie XRFU e XRFO

Serie XRFU e XRFO

I regolatori di flusso unidirezionali e bidirezionali sono stati realizzati con attacchi da G1/8, G1/4, G3/8 e G1/2. Tutti i modelli possono essere utilizzati in ambienti con presenza di fluidi o gas aggressivi.
Serie
  • 1(current)
  • 2
16 Products found
  • 1(current)
  • 2
Costruzione A spillo
Gruppo valvola Regolatore unidirezionale o bidirezionale
Materiali Corpo in acciaio inox 316L, guarnizioni FKM
Montaggio A mezzo viti nei fori passanti nel corpo o a pannello
Filettature G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
1/8 NPT, 1/4 NPT, 3/8 NPT, 1/2 NPT
Installazione In qualsiasi posizione
Temperatura d'esercizio -15 ÷ +120°C
Pressione di lavoro - 0,5 ÷ + 16 bar (regolatore unidirezionale)
0 ÷ 40 bar (regolatore bidirezionale)
Pressione nominale 6 bar
Diametro nominale G1/8 = 6 - G1/4 = 6 - G3/8 = 9 - G1/2 = 10 - PT1/8 = 6 - PT1/4 = 6 - PT3/8 = 9 - PT1/2 = 10
Fluido Aria filtrata senza lubrificazione con valvole di regolazione unidirezionali e bidirezionali
tutti i fluidi compatibili con i materiali dei componenti delle valvole di regolazione bidirezionali
Esempio di codifica
X RF U 1/8 PT
X = INOX
RF SERIE
U FUNZIONE
U = unidirezionale
O = bidirezionale
1/8 ATTACCHI
1/8
1/4
3/8
1/2
PT ATTACCHI
= gas
PT = NPT
We think you are in United States.
Update your location?