Regolatori di flusso in Acciaio Inox 316L
Serie XSCU, XSCO, XMFU e XMFO
Questi regolatori di flusso unidirezionali e bidirezionali sono stati realizzati per essere montati direttamente su valvole o cilindri in ambienti con presenza di fluidi o gas aggressivi.
Download
1-4/4 risultati
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
Costruzione | A spillo |
Gruppo valvola | Regolatore unidirezionale e bidirezionale |
Materiali | Corpo e vite di regolazione: acciaio inox 316L guarnizioni: FKM |
Montaggio | A mezzo filetto maschio/femmina |
Filettature | G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 |
Installazione | In qualsiasi posizione |
Temperatura di lavoro | -10°C ÷ +120°C |
Pressione d’esercizio | 1 ÷ 10 bar (regolatore unidirezionale) 0 ÷ 10 bar (regolatore bidirezionale Serie XMFO) 0 ÷ 8 bar (regolatore bidirezionale Serie XSCO) |
Pressione nominale | 6 bar |
Diametro nominale | XSCU, XSCO: G1/8 = 4,5 - G1/4 = 6 - G3/8 = 8 - G1/2 = 12 XMFU, XMFO: G1/8 = 7,2 - G1/4 = 7,2 - G3/8 = 12 - G1/2 = 12 |
Fluido | Aria filtrata senza lubrificazione con regolatori di flusso unidirezionali e bidirezionali tutti i fluidi compatibili con i materiali dei componenti dei regolatori di flusso bidirezionali |
Esempio di codifica
X | M | CU | M5 |
X | = INOX |
M |
AZIONAMENTO M = manuale S = cacciavite |
CU |
MONTAGGIO CU = su cilindro unidirezionale CO = bidirezionale FU = unidirezionale FO = bidirezionale |
M5 |
ATTACCHI 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 |
Per una corretta scelta del regolatore di flusso unidirezionale, si consiglia di procedere nel seguente modo: calcolare la quantità d’aria in Nl/1’ (vedere tabella cilindri), stabilire in quanto tempo il cilindro deve fare la sua corsa, quindi controllare il diagramma per stabilire quale dei due regolatori è quello idoneo.