28
GMCO
GMCU
GMVU
GSCO
GSCU
GSVU
MCO
MCU
MVU
PMCO
PMCU
PMVU
PSCO
PSCU
PSVU
RFO
RFU
RSW
SCO
SCO+2905
SCU
SVU
TMCO
TMCU
TMVU
Funzione valvola
Regolatore di flusso bidirezionale
Regolatore di flusso unidirezionale
Connessione pneumatica
G1/2
G1/4
G1/8
G3/8
M5
Push-in Ø10
Push-in Ø12
Push-in Ø4
Push-in Ø6
Push-in Ø8
Pressione ingresso max. [Bar]
Diametro nominale [Ømm]
1.5
2
3.5
3.8
4
5
5.8
7
8
12
Materiale
Acciaio inox
Alluminio
Ottone
Tecnopolimero
Materiale guarnizioni
NBR
Flusso Standard ISO (Qn)
Dimensioni [mm]
40
41
42
44
46
54
55.5
59
62
64
Tipo di azionamento
Ad azionamento manuale
Cacciavite
Alimentazione dagli scarichi
Bidirezionale
Unidirezionale
9 Products found
Valvole di regolazione della portata
Serie SCU, MCU, SVU, MVU, SCO, MCO, RSW
Valvole di regolazione della portata
Serie PSCU, PMCU, PSVU,PMVU, PSCO, PMCO
Valvole di regolazione della portata
Serie TMCU, TMVU, TMCO
Valvole di regolazione della portata
Serie GSCU, GMCU, GSVU, GMVU, GSCO, GMCO
Valvole di regolazione della portata
Serie RFU e RFO
Valvole di regolazione della portata
Serie 28
Regolatori di flusso in Acciaio Inox 316L
Serie XSCU, XSCO, XMFU e XMFO
Valvole di regolazione della portata in Acciaio Inox 316L
Serie XRFU e XRFO
Valvole unidirezionali in Acciaio Inox 316L
Serie XVNR
Added to Your Shopping Cart
Back
Product Availability by Store Location
Previous
Next
-
from
stores found
Hours
text.addToCart
We think you are in
United States
.
Update your location?
United States
Italia