Funzioni logiche di base
Serie 2L
Attacchi a cartuccia Ø4 mm
or - and - yes - not - memoria
or - and - yes - not - memoria
Le funzioni logiche di base della serie "2L" sono realizzate in 5 modelli diversi e possono essere installate separatamente attraverso 2 fori passanti nel corpo.
La squadretta 2LQ-8A consente di avere gli ingressi e le uscite frontalmente, facilitando il montaggio dei tubi di collegamento.
Tutti i modelli sono costruiti con il visore di pressione incorporato, che permette una facile ricerca dei guasti.
I raccordi, del tipo super-rapido Ø4, sono inoltre incorporati nel corpo.
L'elemento NOT del tipo a soglia ha una pressione di azionamento di 0,3 bar.
La squadretta 2LQ-8A consente di avere gli ingressi e le uscite frontalmente, facilitando il montaggio dei tubi di collegamento.
Tutti i modelli sono costruiti con il visore di pressione incorporato, che permette una facile ricerca dei guasti.
I raccordi, del tipo super-rapido Ø4, sono inoltre incorporati nel corpo.
L'elemento NOT del tipo a soglia ha una pressione di azionamento di 0,3 bar.
Download
Serie
Accessori


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Costruzione | Ad otturatore (spola memoria) |
Materiali | Corpo AL; guarnizioni NBR; altri OT |
Gruppo valvola | Valvole automatiche (funzioni logiche) |
Attacchi | Con cartuccia Ø4 |
Temperatura di lavoro | 0°C ÷ 60°C (con aria secca -20°C) |
Pressione d’esercizio | 2 bar ÷ 10 bar |
Portata nominale | 100 Nl/min. (6 bar ∆P = 1) |
Fluido | Aria filtrata senza lubrificazione. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISO VG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
1-1/1 risultati