Minivalvole a maniglia
Serie 2
Maniglia con microvalvola pneumatica 3/2 NC e NO
Maniglia con microinterruttore incorporato
Maniglia con microinterruttore incorporato
Dispositivo di presa con integrata una microvalvola pneumatica 3/2 o un microinterruttore elettrico con contatto in scambio.
Costruzione robusta, particolarmente indicata per operare in sicurezza nella movimentazione delle protezioni.
Costruzione robusta, particolarmente indicata per operare in sicurezza nella movimentazione delle protezioni.
Download


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Costruzione | Ad otturatore (CC) |
Gruppo valvola | Vie/pos. 3/2 vie NC e NO |
Diametro nominale | 2,5 mm |
Fissaggio | N°2 fori M5 |
Attacchi | Boccola per tubo Ø4 |
Installazione | In qualsiasi posizione |
Temperatura di lavoro | 0°C ÷ 70°C (-20°C con aria secca) |
Pressione d’esercizio | 2 ÷ 8 bar |
Portata nominale | Qn 60 Nl/min. (6 bar ∆ p1) |
Fluido | Aria filtrata, senza lubrificazione, nel caso si utilizzasse aria lubrificata si consiglia olio ISO VG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |
Forza di azionamento | a 6 bar 13N |
Costruzione | A contatto unipolare in deviazione |
Connessioni elettriche | 3 fili con Ø esterno 2,2 mm - sezione interna 0,5 - lungh. 30 cm NC = filo nero NO = filo blu |
Fissaggio | N°2 fori M5 |
Montaggio | A piacere |
Grado di protezione | IP40 |
Corsa totale sistema | 2 mm |
Forza di azionamento | 5 N |


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti