Valvole unidirezionali
Serie VNR
Dimensioni versione Filetto: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
Dimensioni versione Tubo/Tubo: Ø4; Ø6; Ø8; Ø10; Ø12
Dimensioni versione Tubo/Tubo: Ø4; Ø6; Ø8; Ø10; Ø12
Le valvole unidirezionali della serie VNR, sono disponibili nella variante con filetto o con raccordo integrato, il tipo di costruzione, consente basse pressioni di azionamento.
Serie
Valvole automatiche - VNR-210-1/8
Valvole automatiche - VNR-212-1/2
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Gruppo valvola | Valvole automatiche |
Costruzione | Ad otturatore |
Materiali | Corpo OT molla acciaio INOX guarnizioni NBR/FKM (per versione 6580) |
Montaggio | In qualsiasi posizione |
Dimensioni filetto | M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 |
Dimensioni tubo | Ø 4, 6, 8 mm |
Temperatura di lavoro | 0 °C ÷ 80 °C; NBR (con aria secca -20 / +80 °C ) FKM (con aria secca - 15 / +200 °C) |
Fluido | Aria filtrata senza lubrificazione. nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISO VG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti