text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 3 e 4

Serie 3 e 4

Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
3 3 8 - D15 - 9A5
3 SERIE
3
4
3 FUNZIONE
3 = 3/2 vie NC
4 = 3/2 vie NO
5 = 5/2 vie
8 ATTACCHI
8 = G1/8
4 = G1/4
D15 AZIONAMENTO
D15 = depressione - molla
015 = pressione - molla
011 = pressione - pressione
9A5 DISPOSITIVI
9A5 = leva sensibile ritorno a molla
194 = frontale sensibile ritorno a molla
294 = frontale sensibile stabile

195 = leva rullo ritorno a molla
295 = leva rullo stabile

Valvola Mod. 458-015-195

(A) = corsa totale
(B) = pre-corsa
(C) = corsa utile



Mod. Pressione di lavoro (bar) Portata (Nl/min) Forza d'azionamento a 6 bar (N)
458-015-195 2.5 ÷ 8 650 4


We think you are in United States.
Update your location?