Raccordi Mod. HP6512 VNR
Serie HP6000
Diritto maschio
Metrico cilindrico e gas cilindrico ISO-228
Metrico cilindrico e gas cilindrico ISO-228
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Mod. | A | D | C | F | G | H | L | SW | Peso [g] |
HP6512 4-M8x1-VNR | 4 | M8x1 | 14 | 8,8 | 11,5 | 6 | 27,5 | 10 | 16 |
HP6512 4-M10x1-VNR | 4 | M10x1 | 14 | 8,8 | 11,5 | 6 | 27,5 | 10 | 18 |
HP6512 4-1/8-VNR | 4 | G1/8 | 14 | 8,8 | 11,5 | 6 | 27,5 | 10 | 18 |
HP6512 6-M8x1-VNR | 6 | M8x1 | 16 | 11,7 | 13,2 | 6 | 28,5 | 12 | 17 |
HP6512 6-M10x1-VNR | 6 | M10x1 | 16 | 11,7 | 13,5 | 6 | 27 | 12 | 21,5 |
HP6512 6-1/8-VNR | 6 | G1/8 | 16 | 11,7 | 13,5 | 6 | 27 | 12 | 21,5 |