Valvola di flusso proporzionale - versione Singola
Serie MX-PRO
CONNETTORE M8 MASCHIO 4 POLI
5 LED rosso
6 LED verde
- Pin 1: +24 V DC (Alimentazione);
- Pin 2: Segnale analogico di comando 0-10 V DC o 4-20 mA;
- Pin 3: 0 V (Ground) comune anche per il segnale di comando;
- Pin 4: Segnale analogico di uscita (in funzione della pressione regolata).
5 LED rosso
6 LED verde
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Kit flange in-out - MX2-1/2-FL
Kit flange in-out - MX2-3/4-FL
Kit flange in-out - MX2-3/8-FL
Kit flange in-out - MX3-3/4-FL
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
MX | 2 | - | 1/2 | - | R | CV | 2 | 0 | 4 | - | LH | - | OX1 |
MX | SERIE | |
2 |
TAGLIA: 2 = G1/2 |
|
1/2 |
ATTACCHI: 1/2 = G1/2 |
|
R |
TIPOLOGIA DI FUNZIONAMENTO: R = Regolatore di pressione singolo M = Regolatore di pressione Manifold |
V = Valvola di flusso singola W = Valvola di flusso Manifold |
CV |
TIPO DI COMANDO: CV = comando elettrico 0-10 V DC (solo regolatore) CA = comando elettrico 4-20 mA (solo regolatore) |
XV= comando elettrico 0-10 V DC con servo pilotaggio esterno XA = comando elettrico 4-20 mA con servo pilotaggio esterno EV = comando elettrico 0-10 V DC con servo pilotaggio esterno EA = comando elettrico 4-20 mA con servo pilotaggio esterno |
2 |
CAMPO DI REGOLAZIONE REGOLATORE: 1 = pressione di lavoro 0,15 ÷ 3 bar 2 = pressione di lavoro 0,5 ÷ 10 bar * 3 = pressione di lavoro 0,05 ÷ 1 bar 4 = pressione di lavoro 0,35 ÷ 7 bar |
CAMPO DI REGOLAZIONE VALVOLA: 7 = Valvola di flusso |
0 |
TIPO DI COSTRUZIONE: 0 = relieving (solo regolatore) 1 = senza relieving |
|
4 |
MANOMETRO: 0 = senza manometro, con blocchetto filettato (per versioni OX1) 2 = manometro incassato 0-6 bar (solo regolatore) |
3 = manometro incassato 0-10 bar (solo regolatore) 4 = manometro incassato 0-12 bar (solo regolatore) |
LH |
DIREZIONE DI FLUSSO: = da sinistra a destra (standard) LH = da destra a sinistra |
|
OX1 | = idoneo uso con ossigeno |
* Per le configurazioni che prevedono il campo di regolazione della pressione di 10 bar in versione OX1, è mandatoria la versione con servo pilotaggio esterno con Aria.
Per ulteriori informazioni su montaggio con flange o fissaggi a parete dei singoli componenti, consultare anche il catalogo TRATTAMENTO ARIA, sezione GRUPPI ASSEMBLATI FRL SERIE MX.
Mod. | Comando elettrico | Campo di regolazione |
MX2-1/2-VEV710 | 0-10 V DC | 0-6500 l/min (ARN) |
MX2-1/2-VEA710 | 4-20 mA | 0-6500 l/min (ARN) |
MX2-1/2-VEV710-LH | 0-10 V DC | 0-6500 l/min (ARN) |
MX2-1/2-VEA710-LH | 4-20 mA | 0-6500 l/min (ARN) |
MX2-1/2-VEV710OX1 | 0-10 V DC | 0-6500 l/min (ARN) |
MX2-1/2-VEA710OX1 | 4-20 mA | 0-6500 l/min (ARN) |
MX2-1/2-VEV710-LHOX1 | 0-10 V DC | 0-6500 l/min (ARN) |
MX2-1/2-VEA710-LHOX1 | 4-20 mA | 0-6500 l/min (ARN) |
MX2-1/2-VXV710OX1 | 0-10 V DC | 0-6500 l/min (ARN) |
MX2-1/2-VXA710OX1 | 4-20 mA | 0-6500 l/min (ARN) |
MX2-1/2-VXV710-LHOX1 | 0-10 V DC | 0-6500 l/min (ARN) |
MX2-1/2-VXA710-LHOX1 | 4-20 mA | 0-6500 l/min (ARN) |
1-9/9 risultati