CARATTERISTICHE DIMENSIONALI TAGLIA 2 MANIFOLD
SERIE PRE
I pin di fissaggio della versione Manifold sono sempre inclusi.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
PRE | 1 | 04 | - | D | D | 5 | I | 2 | E | - | 00 | 0D | OX1 |
PRE | SERIE |
1 |
TAGLIA: 1 = Taglia 1 2 = Taglia 2 |
04 |
CONNESSIONI: 04 = G1/4 38 = G3/8 (solo taglia 2) M4 = G1/4 Manifold 14 = NPTF 1/4 (solo taglia 1) N4 = 1/4 NPTF Manifold 08 = G1/8 (solo taglia 1) M8 = G1/8 Manifold (solo taglia 1) |
D |
DISPLAY: E = senza display D = con display |
D |
PRESSIONE DI LAVORO (1 bar = 14,5 psi): B = 0-1 bar E = 0-4 bar F = 0-6 bar G = 0-7 bar D = 0-10,3 bar 2 = sensore esterno 0-10 o 4-20 mA. Il sensore esterno non è compreso nel regolatore va acquistato separatamente |
5 |
FUNZIONE VALVOLA: 5 = Versione standard 3 Vie NC. Taglia 1 e 2 con connessione 3 e scarico pilotaggio non convogliabili. 6 = Versione con valvola di scarico integrata (pressione massima di lavoro B, E, F o G). Taglia 1 e 2 con connessione 3 e scarico pilotaggio non convogliabili. 7 = Versione standard 3 Vie NC. Taglia 1 e 2 con connessione 3 e scarico pilotaggio convogliabili. 8 = Versione con valvola di scarico integrata (pressione massima di lavoro B,E,F o G). Taglia 1 e 2 con connessione 3 e scarico pilotaggio convogliabili. |
I |
SERVO PILOTAGGIO: I = Interno E = Esterno |
2 |
SEGNALE DI COMANDO: 2 = 0-10 V 4 = 4-20 mA D = Preset 5 bit 32 differenti valori di pressione (solo senza sensore pressione esterno) I = IO-Link (solo senza display e senza sensore di pressione esterno) |
E |
SEGNALE DI USCITA FEEDBACK: E = segnale d’errore (solo con segnale di comando 2, 4, D) P = pressostato (solo con segnale di comando 2, 4, D) W = finestra (solo con segnale di comando 2, 4, D) N = nessun segnale d’uscita (solo con versione IO-Link) |
00 |
LUNGHEZZA CAVO: 00 = nessun cavo 2F = 2 mt diritto 2R = 2 mt 90° 5F = 5 mt diritto 5R = 5 mt 90° 2FC = 2 mt diritto schermato 2RC = 2 mt 90° schermato 5FC = 5 mt diritto schermato 5RC = 5 mt 90° schermato |
0D |
DIAGNOSTICA ACCESSORIA: = senza diagnostica (solo con segnale di comando 2, 4, D) 0D = con diagnostica Base (solo con segnale di comando 2, 4, D) 0W = connessione Wireless (solo con segnale di comando 2, 4, D) DW = connessione Wireless + diagnostica CoilVision (solo con segnale di comando 2, 4, D) 1D = IO-Link + diagnostica CoilVision (solo con versione IO-Link) |
OX1 |
CERTIFICAZIONI: = nessuna certificazione OX1 = idoneo per ossigeno, disponibile nelle versioni "Pressione di lavoro" B; E; F; e con "Funzione valvola" 7; 8. |
Versione compatibile per ossigeno. Con pressione di lavoro Max 6 Bar disponibile sia con servo pilotaggio interno ed esterno, con tutte le altre versioni solo con servo pilotaggio esterno. |
Mod. | A | B (3) | C | D (2) | E (1) | F | G (82) | H | I |
PRE 2 | Connessione elettrica M12 | Scarico regolatore | Fori di fissaggio M3 | Uscita 1/4 (GAS o NPTF) | Attacchi 1/4 (GAS o NPTF) | Spina di collegamento | Scarico elettropiloti di pilotaggio M5 | Servo pilotaggio esterno M5 | Funzione valvola (7-8) G 1/4 |
M12 - 5 (poli maschio) | M12 - 8 (poli maschio) | M12 - 12 (poli maschio) |
per versione I/O-link | per versione Analogica | per versione con sensore esterno |
1-14/14 risultati