Regolatori di flusso bidirezionali
Serie PMCO
Registro della regolazione per mezzo di un pomello
azionabile manualmente.
Attacchi: M5, G1/8, G1/4 e G3/8.
Attacco M5: corpo orientabile in ottone
azionabile manualmente.
Attacchi: M5, G1/8, G1/4 e G3/8.
Attacco M5: corpo orientabile in ottone
Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
P | M | CU | 7 | 04 | 1/8 | 4 |
P | SERIE |
M |
AZIONAMENTO M = manuale S = cacciavite |
CU |
MONTAGGIO CU = su cilindro unidirezionale VU = su valvola unidirezionale CO = bidirezionale |
7 |
COSTRUZIONE 6 = spillo a cacciavite 7 = spillo manuale |
04 |
CAMPO DI REGOLAZIONE 02 = Ø1.5 MAX 04 = Ø2 MAX 06 = Ø4 MAX 08 = Ø7 MAX |
1/8 |
ATTACCHI M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 |
4 |
TUBO 4 = Ø 4 6 = Ø 6 8 = Ø 8 10 = Ø 10 12 = Ø 12 |
Mod. | A | B | G | H | L | N | S | W | SW | SW1 | Z |
M5 | 4 | 8.6 | 3.5 | 31 | 18 | 5.7 | 8 | 8 | 5.5 | 35 | |
PMCO 702-M5-6 | M5 | 6 | 10.4 | 3.5 | 31 | 19 | 5.7 | 8 | 8 | 5.5 | 35 |
PMCO 704-1/8-4 | G1/8 | 4 | 11.6 | 5 | 36.5 | 21 | 7.75 | 14 | 12 | 7 | 42.5 |
PMCO 704-1/8-6 | G1/8 | 6 | 11.6 | 5 | 36.5 | 21 | 7.75 | 14 | 12 | 7 | 42.5 |
PMCO 704-1/8-8 | G1/8 | 8 | 13.9 | 5 | 36.5 | 22.5 | 7.75 | 14 | 12 | 7 | 42.5 |
PMCO 706-1/4-6 | G1/4 | 6 | 13.9 | 6 | 42 | 24.5 | 9.25 | 18.6 | 15 | 7 | 48 |
PMCO 706-1/4-8 | G1/4 | 8 | 13.9 | 6 | 42 | 24.5 | 9.25 | 18.6 | 15 | 7 | 48 |
PMCO 706-1/4-10 | G1/4 | 10 | 16.1 | 6 | 42 | 27 | 9.25 | 18.6 | 15 | 7 | 48 |
PMCO 708-3/8-10 | G3/8 | 10 | 20.2 | 7 | 48.5 | 29 | 11 | 22 | 18 | 10 | 56.5 |
PMCO 708-3/8-12 | G3/8 | 12 | 20.2 | 7 | 48.5 | 29 | 11 | 22 | 18 | 10 | 56.5 |