text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie PSCO

Serie PSCO

Registro della regolazione per mezzo di un
cacciavite.
Attacchi: M5, G1/8, G1/4 e G3/8.

Attacco M5: corpo orientabile in ottone
Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
P M CU 7 04 1/8 4
P SERIE
M AZIONAMENTO
M = manuale
S = cacciavite
CU MONTAGGIO
CU = su cilindro unidirezionale
VU = su valvola unidirezionale
CO = bidirezionale
7 COSTRUZIONE
6 = spillo a cacciavite
7 = spillo manuale
04 CAMPO DI REGOLAZIONE
02 = Ø1.5 MAX
04 = Ø2 MAX
06 = Ø4 MAX
08 = Ø7 MAX
1/8 ATTACCHI
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
4 TUBO
4 = Ø 4
6 = Ø 6
8 = Ø 8
10 = Ø 10
12 = Ø 12

Regolatori di flusso bidirezionali Serie PSCO



Mod. A B G H L N S W SW
M5 4 8.6 3.5 21.5 18 5.7 8 8
M5 6 10.4 3.5 21.5 19 5.7 8 8
PSCO 604-1/8-4 G1/8 4 11.6 5 27 21 7.75 14 12
PSCO 604-1/8-6 G1/8 6 11.6 5 27 21 7.75 14 12
PSCO 604-1/8-8 G1/8 8 13.9 5 27 22.5 7.75 14 12
PSCO 606-1/4-6 G1/4 6 13.9 6 30.5 24.5 9,25 18.6 15
PSCO 606-1/4-8 G1/4 8 13.9 6 30.5 24.5 9.25 18.6 15
PSCO 606-1/4-10 G1/4 10 16.1 6 30.5 27 9.25 18.6 15
PSCO 608-3/8-10 G3/8 10 20.2 7 36.5 29 11 22 18
PSCO 608-3/8-12 G3/8 12 20.2 7 36.5 29 11 22 18


We think you are in United States.
Update your location?