Regolatori di flusso bidirezionali
Serie SCO
Registro della regolazione per mezzo
di un cacciavite.
di un cacciavite.
Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
M | CU | 7 | 02 | M5 |
M |
AZIONAMENTO M = manuale S = cacciavite |
CU |
MONTAGGIO CU = su cilindro unidirezionale VU = su valvola unidirezionale CO = bidirezionale |
7 |
COSTRUZIONE 6 = a spillo (regolazione a cacciavite) 7 = a spillo (regolazione manuale) |
02 |
DIAMETRO NOMINALE 02 = ø 1,5 max 04 = ø 2 max 06 = ø 4 max 08 = ø 7 max 10 = ø 12 max |
M5 |
ATTACCHI M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 |
Per una corretta scelta del regolatore di flusso unidirezionale, si consiglia di procedere nel seguente modo: calcolare la quantità d’aria in Nl/1’ (vedere tabella cilindri), stabilire in quanto tempo il cilindro deve fare la sua corsa, quindi controllare il diagramma per stabilire quale dei due regolatori è quello idoneo.