Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
VP | C | F | - | 0100 | E | - | M5 | M |
VP |
SERIE VP = ventosa |
C |
FORMA C = tonda |
F |
VERSIONE F = piatta |
0100 |
DIAMETRI 0100 = 10,0 mm 0150 = 15,0 mm 0200 = 20,0 mm 0250 = 25,0 mm 0300 = 30,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm 0600 = 60,0 mm |
E |
MATERIALI E = elastodur |
M5 |
DIMENSIONE FILETTATURA M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
TIPO FILETTATURA M = maschio F = femmina |
Mod. | dn | Ds | D1 | G1 | H | LG1 | SW1 | Z | Ventosa | Nipplo |
VPCF-0400E-1/4F | 6,1 | 41,4 | 43,7 | G1/4 F | 33 | 12,0 | 17 | 2,5 | VPCF-0400E | NPS-A-1/4-F |
VPCF-0500E-1/4F | 6,1 | 51,4 | 53,9 | G1/4 F | 34 | 12,0 | 17 | 3,5 | VPCF-0650E | NPS-A-1/4-F |
VPCF-0600E-1/4F | 6,1 | 61,2 | 65,0 | G1/4 F | 36 | 12,0 | 17 | 5,1 | VPCF-0600E | NPS-A-1/4-F |