Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
VT | C | F | - | 0035 | N | - | M3 | M |
VT |
SERIE VT = ventosa |
C |
FORMA C = circolare |
F |
VERSIONE F = piatta |
0035 |
DIAMETRI 0035 = 3,5 mm 0050 = 5,0 mm 0080 = 8,0 mm 0100 = 10,0 mm 0150 = 15,0 mm 0200 = 20,0 mm 0250 = 25,0 mm 0300 = 30,0 mm 0350 = 35,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm 0600 = 60,0 mm 0800 = 80,0 mm 0950 = 95,0 mm |
N |
MATERIALI N = NBR S = silicone |
M3 |
FILETTATURA M3 = M3 M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
FILETTO M = maschio F = femmina |
Ventosa completa | D1 | dm | Ds | G1 | H | LG1 | SW1 | Z | Ventosa | Nipplo |
VTCF-0600*-1/4M | 62,1 | 5,5 | 60,0 | G1/4 M | 23 | 10,0 | 17 | 5,0 | VTCF-0600* | NPV-N-1/4-M |
VTCF-0800*-1/4M | 82,8 | 5,5 | 80,0 | G1/4 M | 25 | 10,0 | 17 | 6,0 | VTCF-0800* | NPV-N-1/4-M |
VTCF-0950*-1/4M | 97,8 | 5,5 | 95,0 | G1/4 M | 25,5 | 10,0 | 17 | 5,0 | VTCF-0950* | NPV-N-1/4-M |