Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
VT | C | L | - | 040 | N | - | M5 | M |
VT |
SERIE VT = ventosa |
C |
FORMA C = circolare |
L |
VERSIONE L = a soffietto, 1,5 pieghe |
040 |
DIAMETRI 040 = 4,0 mm 060 = 6,0 mm 110 = 11,0 mm 140 = 14,0 mm 160 = 16,0 mm 200 = 20,0 mm 250 = 25,0 mm 330 = 33,0 mm 430 = 43,0 mm 530 = 53,0 mm |
N |
MATERIALI N = NBR S = silicone |
M5 |
FILETTATURA M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
FILETTO M = maschio F = femmina |
Ventosa completa | D1 | dn | DS | G1 | H | LG1 | SW1 | Z | Ventosa | Nipplo |
VTCL-040*-M3M | 4,3 | 1,0 | 4,0 | M3 M | 7,5 | 3,0 | 5 | 1,5 | VTCL-040* | NPV-A-M3-M |
VTCL-110*-M5M | 11,0 | 2,5 | 10,4 | M5 M | 21 | 5,0 | 7 | 4,0 | VTCL-110* | NPV-D-M5-M |
VTCL-110*-1/8M | 11,0 | 3,5 | 10,4 | G1/8 M | 22 | 7,5 | 14 | 4,0 | VTCL-110* | NPV-R-1/8-M |
VTCL-140*-M5M | 13,0 | 2,5 | 12,5 | M5 M | 21 | 4,5 | 7 | 5,0 | VTCL-140* | NPV-D-M5-M |
VTCL-140*-1/8M | 13,0 | 3,5 | 12,5 | G1/8 M | 22 | 7,5 | 14 | 5,0 | VTCL-140* | NPV-R-1/8-M |
VTCL-160*-M5M | 16,5 | 2,5 | 15,6 | M5 M | 24 | 5,0 | 7 | 6,0 | VTCL-160* | NPV-D-M5-M |
VTCL-160*-1/8M | 16,5 | 3,5 | 15,6 | G1/8 M | 25 | 7,5 | 14 | 6,0 | VTCL-160* | NPV-R-1/8-M |
VTCL-200*-M5M | 18,3 | 2,5 | 18,1 | M 5 M | 20,5 | 4,5 | 7 | 5,0 | VTCL-200* | NPV-D-M5-M |
VTCL-200*-1/8M | 18,3 | 3,5 | 18,1 | G1/8 M | 21,5 | 7,5 | 14 | 5,0 | VTCL-200* | NPV-R-1/8-M |
VTCL-250*-1/8M | 23,7 | 3,5 | 22,5 | G1/8 M | 29 | 7,5 | 14 | 12,0 | VTCL-250* | NPV-R-1/8-M |
VTCL-330*-1/4M | 33,0 | 4,4 | 30,0 | G1/4 M | 31 | 11,0 | 17 | 12,0 | VTCL-330* | NPV-S-1/4-M |
VTCL-430*-1/4M | 43,0 | 4,4 | 38,0 | G1/4 M | 32 | 11,0 | 17 | 10,0 | VTCL-430* | NPV-S-1/4-M |
VTCL-530*-1/4M | 53,0 | 4,4 | 50,0 | G1/4 M | 38 | 11,0 | 17 | 15,0 | VTCL-530* | NPV-S-1/4-M |