Valvole ed elettrovalvole
Serie 3
2x3/2, 3/2, 5/2 e 5/3 vie CC CO CP
Attacchi: G1/8 e G1/4
Attacchi: G1/8 e G1/4
Le elettrovalvole della Serie 3 da G1/8 e da G1/4 sono state realizzate nelle versioni 2x3/2 - 3/2 - 5/2 e 5/3
nei due dispositivi fondamentali:
- con azionamento elettropneumatico e riposizionamento con molla meccanica
- con azionamento e riposizionamento elettropneumatico con servopilotaggio interno ed esterno.
Le valvole Serie 3 sono munite di intervento manuale che permette l'azionamento stabile e possono utilizzare i solenoidi della Serie U o G (22x22).
Le valvole 3/2 NC a comando pneumatico diventano NO quando l'alimentazione è sulla connessione 3.
nei due dispositivi fondamentali:
- con azionamento elettropneumatico e riposizionamento con molla meccanica
- con azionamento e riposizionamento elettropneumatico con servopilotaggio interno ed esterno.
Le valvole Serie 3 sono munite di intervento manuale che permette l'azionamento stabile e possono utilizzare i solenoidi della Serie U o G (22x22).
Le valvole 3/2 NC a comando pneumatico diventano NO quando l'alimentazione è sulla connessione 3.
1-16/20 risultati
Serie
Accessori
Elettrovalvole - 334-015-02
Valvole a spola - 334-035
Elettrovalvole - 338-015-02
Valvole a spola - 338-035
Elettrovalvole - 338L-015-02
Elettrovalvole - 354-011-02
Elettrovalvole - 354-015-02
Elettrovalvole - 358-011-02
Elettrovalvole - 358-015-02
Valvole a spola - 358-033
Valvole a spola - 358-035
Elettrovalvole - 358-E15-02
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Costruzione | A spola bilanciata |
Gruppo valvola | 2x3/2 - 3/2 - 5/2 - 5/3 CC CO CP |
Materiali | Corpo = AL spola = Inox guarnizioni = NBR |
Attacchi | G1/8, G1/4 |
Installazione | In qualsiasi posizione |
Temperatura di lavoro | 0 ÷ 60°C (con aria secca - 20°C) |
Pressione d’esercizio | Vedi tabella |
Fluido | Aria filtrata senza lubrificazione. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |
1-16/18 risultati
Esempio di codifica
3 | 3 | 8 | D | - | 015 | - | 02 | IL | - | U7 | 7 |
3 | SERIE |
3 |
NUMERO VIE - POSIZIONI 3 = 3/2 NC 4 = 3/2 NO 5 = 5/2 6 = 5/3 CC 7 = 5/3 CO 8 = 5/3 CP 9 = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO |
8 |
ATTACCHI 8 = G1/8 4 = G1/4 |
D |
VERSIONE = standard D = doppia valvola 2x3/2 L = per montaggio su convogliatore (solo per elettrovalvole 3/2 con attacchi G1/8) |
015 |
AZIONAMENTO 011 = doppio solenoide 015 = semplice solenoide ritorno molla 016 = semplice solenoide ritorno molla pneumatica E11 = doppio solenoide servopilotaggio esterno E15 = singolo solenoide servopilotaggio esterno 033 = pneumatico pneumatico 035 = pneumatico molla |
02 |
INTERFACCIA SOLENOIDI 02 = mecc. sol. 22 x 22 |
IL |
TIPO DI INTERVENTO MANUALE = bistabile standard IL = bistabile a levetta (disponibile su richiesta) IM = monostabile (disponibile su richiesta) |
U7 |
INCAPSULAMENTO / DIMENSIONI SOLENOIDE A8 = PPS / 30 x 30 G7 = PA / 22 x 22 G8 = PA / 30 x 30 (solo 24 V DC) G9 = PA / 22 x 58 H8 = PA 6 V0 / 30 x 30 U7 = PET / 22 x 22 |
7 | TENSIONI SOLENOIDE |
1-11/11 risultati