CGPL | - | 12 | - | 24 |
CGPL | SERIE |
12 |
BAUGRÖSSE 8 12 16 20 |
24 |
HUB (siehe Tabelle) |
Mod. | G (mm) | Gesamthub G1 (mm) | D (mm) | Kraft beim Öffnen / Schließen jaw (N)* | Betriebsdruck (bar) | Umgebungstemperatur (°C) | Wiederholgenauigkeit (mm) ** | Max. Betriebsfrequenz (Hz) | Gewicht (kg) |
CGPL-20-20 | 31 | 20 | 56 | 141 | 1÷7 | 5÷60 | ±0,05 | 2 | 0,659 |
CGPL-20-40 | 36 | 40 | 84 | 141 | 1÷7 | 5÷60 | ±0,05 | 2 | 0,847 |
CGPL-20-80 | 46 | 80 | 144 | 141 | 1÷7 | 5÷60 | ±0,05 | 1 | 1,221 |
* Pressure 5bar, clamping point L = 20, and the value at the center of the stroke.