Balgsauggreifer (rund) - 1,5 Falten
Serie VTCL
In NBR oder Silikon verfügbar, mit gedämpftem Aufsetzen auf das Werkstück. Durchmesser von 4 - 53 mm, Gewindegröße M3, M5, G1/8", G1/4", Innen- und Außengewinde.
Die Balgsauggreifer der Serie VTCL verfügen über eine robuste Bauweise mit Anschlussnippel und Gummiformteil.
Die Anschlussnippel sind direkt in das Gummiformteil eingebracht. Diese Sauggreifer können als Verschleißteile ohne Nippel bestellt werden.
Werkstoff: NBR oder Silikon
Anwendungshinweise:
- Bewegen von ebenen oder unebenen Werkstücken: Karosserieteile, Rohre, Kartonagen
- Bewegen von zerbrechlichen Werkstücken: Elektronikbauteile, Spritzgussteile usw.
- Bewegen von Schweißteilen
- Für hohe Temperaturen sind die Sauggreifer aus Silikon verfügbar
Die Anschlussnippel sind direkt in das Gummiformteil eingebracht. Diese Sauggreifer können als Verschleißteile ohne Nippel bestellt werden.
Werkstoff: NBR oder Silikon
Anwendungshinweise:
- Bewegen von ebenen oder unebenen Werkstücken: Karosserieteile, Rohre, Kartonagen
- Bewegen von zerbrechlichen Werkstücken: Elektronikbauteile, Spritzgussteile usw.
- Bewegen von Schweißteilen
- Für hohe Temperaturen sind die Sauggreifer aus Silikon verfügbar
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
Beschreibung | Robuster, widerstandsfähiger Sauggreifer VTCL, bestehend aus Sauggreifer und Anschlussnippel |
Bauart | Nippel und Sauggreifer werden nicht vormontiert geliefert |
Wartung | Es ist möglich, das Gummiteil zu ersetzen |
Betriebstemperatur | NBR -30°C ÷ +120°C (Haltezeit <30 sec.); -10°C ÷ +70°C (Dauerbelastung) SILIKON: -50°C ÷ +220°C (Haltezeit <30 sec.); -30°C ÷ +180°C (Dauerbelastung) |
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
VT | C | L | - | 040 | N | - | M5 | M |
VT |
SERIE VT = balgsauggreifer |
C |
FORM C = rund |
L |
AUSFÜHRUNG L = 1,5 falten |
040 |
DURCHMESSER 040 = 4,0 mm 060 = 6,0 mm 110 = 11,0 mm 140 = 14,0 mm 160 = 16,0 mm 200 = 20,0 mm 250 = 25,0 mm 330 = 33,0 mm 530 = 53,0 mm |
N |
WERKSTROFFE N = NBR S = Silikon |
M5 |
ANSCHLÜSSE M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
GEWINDE M = außengewinde F = innengewinde |