Gerader Steckeradapter
Mod. G6812
Zylindrisch, Mit O-Ring montiert, Messing vernickelt
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
Mod. | D | G | H | L | T | SW | Gewicht (g) |
G6812 4-M5 | M5 | 4 | 4 | 25 | 16,5 | 8 | 3,5 |
G6812 4-1/8 | G1/8 | 4 | 6 | 28,5 | 16,5 | 12 | 9,5 |
G6812 6-M5 | M5 | 6 | 4 | 26,5 | 18 | 8 | 4,4 |
G6812 6-1/8 | G1/8 | 6 | 6 | 30 | 18 | 12 | 9,2 |
G6812 6-1/4 | G1/4 | 6 | 7 | 32 | 18 | 15 | 17,4 |
G6812 6-3/8 | G3/8 | 6 | 7 | 32 | 18 | 19 | 23,9 |
G6812 8-1/8 | G1/8 | 8 | 6 | 32,5 | 20,5 | 12 | 10,2 |
G6812 8-1/4 | G1/4 | 8 | 7 | 34,5 | 20,5 | 15 | 17,4 |
G6812 8-3/8 | G3/8 | 8 | 7 | 34,5 | 20,5 | 19 | 25 |