Mod. | A | D | E | G | H | L | N | W | SW | Gewicht (g) |
G6622 4-M5* | 4 | M5 | 6 | 8,6 | 4 | 15,8 | 19 | 8,5 | 2,5 | 6 |
G7622 4-1/8 | 4 | G1/8 | 10 | 11,4 | 5 | 24,5 | 21 | 14 | 4 | 12 |
G6622 6-M5* | 6 | M5 | 7 | 11,7 | 4 | 15,8 | 22,5 | 8,5 | 2,5 | 10 |
G7622 6-1/8 | 6 | G1/8 | 10 | 11,4 | 5 | 24,5 | 21,5 | 14 | 4 | 12 |
G7622 6-1/4 | 6 | G1/4 | 12,5 | 13,7 | 6 | 28 | 25 | 18,5 | 5 | 25 |
G7622 8-1/8 | 8 | G1/8 | 10 | 13,7 | 5 | 24,5 | 23,5 | 14 | 4 | 14 |
G7622 8-1/4 | 8 | G1/4 | 12,5 | 13,7 | 6 | 28 | 25,5 | 18,5 | 5 | 26 |