addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
MODELLBEZEICHNUNG - GRUNDPLATTE
D | AM | 2 | S | - | QH | - | D | T |
D | SERIE | |
AM |
ZUBEHÖR AM = modulares Zubehör |
|
2 |
BAUBREITE 2 = 16 mm |
|
S |
KOMPONENTE S = Grundplatte |
|
QH |
MIT MEMBRANDICHTUNG Q = Membrandichtung 1, 3, 5 geschlossen R = Membrandichtung 1 geschlossen S = Membrandichtung 3, 5 geschlossen MIT MEMBRANDICHTUNG UND EXTERNER VORSTEUERUNG QT = Membrandichtung 1, 3, 5 geschlossen; 12/14 extern RT = Membrandichtung 1 geschlossen; 12/14 extern ST = Membrandichtung 3, 5 geschlossen; 12/14 extern MIT MEMBRANDICHTUNG UND SCHALLDÄMPFER QH = Membrandichtung 1, 3, 5 geschlossen RH = Membrandichtung 1 geschlossen SH = Membrandichtung 3, 5 geschlossen |
GRUNDPLATTE FÜR ZUSÄTZLICHE P-VERSORGUNG/ENTLÜFTUNG X = zusätzliche P-Versorgung (1) und Entlüftung (3, 5) XH = zusätzliche P-Versorgung (1) und Entlüftung (3, 5) mit Schalldämpfer ZWISCHENPLATTE FÜR ZUSÄTZLICHE P-VERSORGUNG/ENTLÜFTUNG MIT EXTERNER VORSTEUERUNG XT = zusätzliche P-Versorgung (1) und Entlüftung (3, 5) GRUNDPLATTE FÜR ELEKTRISCHE EINSPEISUNG K = Trennung der Versorgungsspannung - zusätzliche P-Versorgung (1) und Entlüftung (3, 5) Z = Trennung der Versorgungsspannung - membrandichtung 1 geschlossen |
D |
VERSION T = ohne Steckanschluss C = Steckanschluss Ø8 mm D = Steckanschluss Ø10 mm E = Steckanschluss Ø12 mm F = Steckanschluss Ø14 mm |
C = Steckanschluss Ø 5/16” P = Steckanschluss Ø 3/8” R = Steckanschluss Ø 1/2” |
T |
ZUGSTANGEN = ohne Zugstangen T = mit Zugstangen |
Die Lieferung der Zwischengrundplatten umfasst: Leiterplatte und Stecker, Seitendichtung.
Das Vorhandensein von Zugankern mit einer Position (DA2K-MF) und von Kassetten hängt vom Code ab.
Das Vorhandensein von Zugankern mit einer Position (DA2K-MF) und von Kassetten hängt vom Code ab.