text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MC

Serie MC

Anschlüsse G1/4" und G1/2"
Modularbauweise
Der Verteilerblock wird zwischen den Regler und Öler gesetzt, um einen zusätzlichen Abgang für ölfreie Luft zu erhalten. Wenn der Verteilerblock am Ende montiert wird,
müssen zusätzlich Endplatten (Kit A) verwendet werden.

Series
Accessories
Bauart Modular, kompakt, Membranregler
Werkstoffe Zinkdruckguss, NBR, Kunststoff
Anschlüsse G1/4"
G1/2"
Gewicht 0,232 kg
0,379 kg
Verteileranschluss G1/4"
G1/2"
Befestigungsart In Reihen- oder Wandmontage
Betriebstemperatur -5°C ÷ 50°C (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb des Wertes der minimalen Betriebstemperatur)
Oberfläche Lackiert
Betriebsdruck 0 ÷ 16 bar
Durchfluss (6 bar ΔP 1 bar) MC1-B = 4080 Nl/min
MC1-B-VNR = 2350 Nl/min
MC2-B = 8400 Nl/min
MC2-B-VNR = 5600 Nl/min
Medium Druckluft
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
MC 2 B VNR
MC SERIES
2 SIZE:
1 = G1/4
2 = G1/2
B B = TAKE OFF BLOCK
VNR VERSION:
= standard
VNR = with no return valve

Verteilerblock Serie MC - Abmessungen

BL01 = Verteilerblock
BL02 = Verteilerblock mit Rückschlagventil



Mod. C H E M N T U
MC1-B 43 4,5 11 45 45 35 G1/4
MC1-B-VNR 43 4,5 11 45 45 35 G1/4
MC2-B 50 5,5 14 62 60 46 G1/2
MC2-B-VNR 50 5,5 14 62 60 46 G1/2


We think you are in United States.
Update your location?