text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie PM, Serie TRP, Serie 2950

Serie PM, Serie TRP, Serie 2950

Serie PM: Druckschalter mit Anzeige des eingestellten Wertes, Wechslerfunktion
Serie TRP: PE-Wandler
Serie 2950: Druckanzeiger, Anschluss M5
Die Druckschalter der Serie PM sind in NC- und NO-Funktion erhältlich.

Die Druckschalter der Serie PM681 mit Anzeige des eingestellten Wertes - in Übereinstimmung mit EN60730 - finden Anwendung bei der Druckmeldung mittels eines geschlossenen Reed-Kontaktes.

Die Einstellung des Schaltdrucks erfolgt durch einen Schraubendreher.
Verwendung finden diese Schalter als Sicherheitsorgan bei Über- bzw. Unterschreiten des eingestellten Wertes.
 
1-1/1  Ergebnisse
Series
Accessories
12 Produkte gefunden
Bauart Membrane, einstellbar Mod. 2951 - Hohlschraube
Anschlüsse G1/8", G1/4" (Serie PM)
Schlauch 4/2 (Serie TRP)
M5 (Serie 2950)
Befestigungsart Außengewinde am Ventilkörper
Frequenz Max. 200/min.
Betriebsdruck 1 ÷ 10 bar max.
Betriebstemperatur -5°C ÷ +60°C
Stromaufnahme 100 VA
Spannung 220 V
Isolation Max. 1500 V
Max. Stromstärke 0.5 A
Schutzart IP40 (Mod. PM681-1, PM681-3)
IP54 (Mod. PM11-NC, PM11-NA)
IP65 (Mod. PM11-SC)
Certificazioni
We think you are in United States.
Update your location?