Mod. | Funktion | Spannung max. | Stromaufnahme Max. | Ausführung | Isolation | Schaltzeichen |
PM11-NC | NC = Öffner | 48 V AC DC | 24 VA | Last | 500 V | PMNC |
PM11-NA | NA = Schliesser | 48 V AC DC | 24 VA | Last | 500 V | PMNO |
PM11-NC-OX1 | NC = Öffner | 48 V AC DC | 24 VA | Last | 500 V | PMNC |
PM11-NCEX | NC = Öffner | 48 V AC DC | 24 VA | Last | 500 V | PMNC |
PM11-NA-OX1 | NA = Schliesser | 48 V AC DC | 24 VA | Last | 500 V | PMNO |
PM11-NAEX | NA = Schliesser | 48 V AC DC | 24 VA | Last | 500 V | PMNO |