text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie PM 681

Serie PM 681

In Übereinstimmung mit EN60730
Schutzart: IP40
Elektrischer Anschluss: PVC-Kabel 2 x 0,22 mm
Elektrischer Kontakt: Reed SPST NO
Körper in Aluminium eloxiert, Gewinde in Messing
Hysterese: 0,8 bar max.
Vollbid
Ihre Konfiguration

Druckschalter mit Anzeige des eingestellten Wertes

A = Klemmschraube Einstellwert
B = Einstellschraube



Mod. L Max. Schalt-Spannung Max. Strom-Stärke Max. Schalt-Leistung Max. Mediums-Temperatur Druck max. Einstell-Bereich Gewicht
PM681-1 1 m 48 V 0.5 A 10 W 60°C 20 bar 1 ÷ 6 bar 95 g
PM681-3 3 m 48 V 0.5 A 10 W 60°C 20 bar 1 ÷ 6 bar 95 g


We think you are in United States.
Update your location?